×

Pompe a cilindrata fissa


  • Pompa ad alta pressione di impiego universale
  • Grandezze nominali 5 … 1000
  • Pressione nominale fino a 400 bar
  • Pressione massima fino a 450 bar
  • Circuito aperto
  • Pompa ad alta pressione di impiego universale con albero di trasmissione passante
  • Grandezze nominali 22 … 500
  • Pressione nominale fino a 400 bar
  • Pressione massima fino a 450 bar
  • Circuito aperto
  • Per il funzionamento a velocità variabile con motori sincroni e asincroni
  • Grandezze nominali 6 … 63
  • Pressione nominale 315 bar
  • Pressione massima 350 bar
  • Circuito aperto
  • Per il funzionamento a velocità variabile con motori sincroni e asincroni
  • Grandezze nominali 6 … 63
  • Pressione nominale 315 bar
  • Pressione massima 350 bar
  • Circuito chiuso


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-07-08 15:40:29