×

Pompe a cilindrata variabile, circuito aperto


  • Per sistemi Load Sensing su macchine operatrici di piccole dimensioni
  • Grandezze nominali 18 … 35
  • Pressione nominale 250 bar
  • Pressione massima 280 bar
  • Circuito aperto
  • Pompa ad alta pressione ottimizzata per prestazioni massime fino a 500 bar
  • Grandezze nominali 71 … 450
  • Pressione nominale 450 bar
  • Pressione massima 500 bar
  • Circuito aperto
  • Robusta pompa ad alta pressione per applicazioni industriali
  • Grandezze nominali 40 … 1000
  • Pressione nominale 350 bar
  • Pressione massima 400 bar
  • Circuito aperto
  • Robusta pompa ad alta pressione di impiego universale
  • Grandezze nominali 28 … 500
  • Pressione nominale 350 bar
  • Pressione massima 400 bar
  • Circuito aperto
  • Per macchine che necessitano di valori medi di pressione
  • Grandezze nominali 10 … 100
  • Pressione nominale 250 bar
  • Pressione massima 315 bar
  • Circuito aperto
  • Pompa a media pressione di impiego universale
  • Grandezze nominali 18 … 140
  • Pressione nominale 280 bar
  • Pressione massima 350 bar
  • Circuito aperto
  • Pompa a media pressione ottimizzata per macchine potenti
  • Grandezze nominali 45 … 180
  • Pressione nominale 280 bar
  • Pressione massima 350 bar
  • Circuito aperto
  • Per il funzionamento a velocità variabile con motori sincroni e asincroni
  • Grandezze nominali 10 … 180
  • Pressione nominale fino a 280 bar
  • Pressione massima fino a 350 bar
  • Circuito aperto
  • Pompa ad alta pressione di impiego universale con albero di trasmissione passante
  • Grandezze nominali 110 … 280
  • Pressione nominale 350 bar
  • Pressione massima 420 bar
  • Circuito aperto
  • Pompa a pistoni assiali a cilindrata variabile
  • Grandezze nominali 12 … 107
  • Pressione nominale 250 bar
  • Pressione massima 315 bar
  • Esecuzione aperta e chiusa


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-07-08 21:45:18