×

Pompe a cilindrata variabile, circuito chiuso


  • Robusta pompa ad alta pressione per applicazioni industriali
  • Grandezze nominali 40 … 1000
  • Pressione nominale 350 bar
  • Pressione massima 400 bar
  • Circuito chiuso
  • Robusta pompa ad alta pressione con pompa di alimentazione integrata
  • Grandezze nominali 250 … 750
  • Pressione nominale 350 bar
  • Pressione massima 400 bar
  • Circuito chiuso
  • Per il funzionamento a velocità variabile con motori sincroni e asincroni
  • Grandezze nominali 10 … 63
  • Circuito chiuso


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-07-08 21:02:20