×

Regolazioni idrauliche ed elettroidrauliche


  • Disponibili per A4VSO e A4VSG
  • Controllo di pressione e portata
  • Controllabilità a distanza opzionale
  • Regolatore di pressione per funzionamento in parallelo opzionale
  • Limitazione meccanica Vg min e Vg max
  • Disponibile per A4VSO e A4VBO
  • La regolazione precisa in base alla curva caratteristica iperbolica assicura un utilizzo ottimale della potenza
  • L'inizio della fase di regolazione è impostabile meccanicamente
  • Funzioni supplementari nel sistema modulare per il controllo della pressione a impostazione fissa e regolabili a distanza, controllo della portata, limitazione della corsa idraulica o meccanica
  • Disponibili per A4VSO, A4VSG e A4CSG
  • La regolazione avviene in funzione della pressione di pilotaggio
  • Diversi campi di pressione di pilotaggio disponibili
  • Regolazione della potenza, regolazione della pressione e valore predefinito per il comando elettrico della pressione di pilotaggio opzionali
  • Centraggio a molla del cilindro di regolazione di serie
  • Disponibili per A4VSG e A4CSG
  • Regolazione elettroproporzionale tramite un segnale di corrente
  • Elevata precisione di regolazione
  • Ritorno in posizione neutra in caso di mancanza del segnale
  • Con override manuale


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-07-08 19:20:04