×

Sistemi di regolazione elettroidraulici con elettronica esterna


  • Disponibili per A4VSO, A4VBO, A4VSG e A4CSG
  • Regolazione elettroidraulica con valvola proporzionale e valvola di controllo
  • Sistemi di controllo elettroidraulici digitali con amplificatore
  • Regolazione di angolo di rotazione, pressione e potenza (HS5P)
  • Utilizzabile come versione speciale nel funzionamento Mooring (modalità basculante)
  • Disponibile per A4VSO e A4VBO
  • Per la regolazione elettroidraulica di pressione, portata volumetrica e potenza
  • Pressione di pilotaggio interna o con pompa di controllo esterna opzionale
  • Decompressione rapida tramite la pompa mediante inversione del senso di mandata di serie
  • Gruppo rotante ottimizzato per lunghi periodi di standby
  • Disponibile per A4VSO
  • Azionamento rotativo altamente dinamico per il circuito aperto
  • Funzionamento del motore e del generatore per entrambi i sensi di rotazione
  • Con recupero e accumulo dell'energia
  • Con regolazione di velocità, posizione o coppia con alta qualità di controllo e dinamica
  • Disponibile per A4VSG
  • Azionamento rotativo altamente dinamico per il circuito chiuso
  • Funzionamento del motore e del generatore per entrambi i sensi di rotazione
  • Con recupero e accumulo dell'energia
  • Con regolazione di velocità, posizione o coppia con alta qualità di controllo e dinamica


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-07-08 19:20:05