×

Sistema di controllo pressione e portata

SYHDFED-1X


  • Esecuzione con pompa a pistoni assiali a cilindrata variabile A4VSO
  • Grandezza nominale 40 … 355
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar
  • Funzionamento: Regolazione angolo di inclinazione, Regolazione di pressione, Limitazione velocità, Master-Slave
  • Comunicazione: Sercos, PROFINET, EtherCAT, EtherNET/IP, POWERLINK, VARAN, analogique
Caratteristiche
Descrizione del prodotto
Codice d'ordinazione
Dati tecnici
Diagrammi/curve caratteristiche
Simboli/Schemi elettrici
Collegamento elettrico
Dimensioni
Istruzioni per la progettazione
Download
Accessori
Codici di ordinazione
Addresses

Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-09-07 13:43:12