Italy

Seleziona la tua posizione

Italy
 

Pompe idrauliche

Pompe idrauliche

Pompe idrauliche

Bosch Rexroth è il leader nel mercato delle pompe idrauliche: nella progettazione, come nella produzione e nelle relative innovazioni.

Content

Prodotti e soluzioni per pompe idrauliche

Le nostre pompe idrauliche Rexroth per sistemi di azionamento idraulici coprono qualsiasi esigenza in ambito industriale, dalla produzione sino alle applicazioni su misura. La gamma Rexroth offre pompe a pistoni assiali, pompe ad ingranaggi esterni, pompe ad ingranaggi interni, pompe Gerotor, pompe a palette, pompe a pistoni radiali e pompe elettroidrauliche.

Accessori e sistemi elettronici per pompe idrauliche

Bosch Rexroth copre ogni vostra esigenza volta a mantenere i vostri sistemi perfettamente operativi, nella massima efficienza ed ai minimi costi di manutenzione. Per maggiore praticità, guarnizioni, valvole di sicurezza, flange, staffe e adattatori, semplici da installare e da sostituire, sono acquistabili separatamente.

I nostri sistemi elettronici coadiuvano sorveglianza e controllo, rendendoli più agevoli ed efficaci. Appositi amplificatori elettrici convertono segnali a bassa corrente in segnali di azionamento per le unità di controllo pressione, ad elettrovalvola o proporzionali. Regolatori ed unità di sorveglianza, quali ad esempio sensori di velocità, di temperatura e di pressione, contribuiscono a chiudere il loop di controllo, per offrire soluzioni precise.

 
 

Pompe a pistoni assiali

Le nostre pompe a pistoni assiali, a cilindrata variabile o fissa, rispondono agli standard più elevati nel settore idraulico. Le pompe Rexroth sono concepite per un’elevata efficienza complessiva, mantenendo al tempo stesso economicità e massimi livelli qualitativi. Concepite per offrire soluzioni a tutte le fasce di Clientela: dalle macchine edili sino alle applicazioni stazionarie.

Pompe a pistoni assiali

Pompe ad ingranaggi esterni

Le pompe ad ingranaggi esterni Rexroth sono disponibili in vari modelli, con cilindrate graduate e diverse larghezze degli ingranaggi, per un ottimale controllo di velocità e pressione ed un funzionamento silenzioso. Le nostre pompe ad ingranaggi esterni, disponibili in svariate configurazioni, sono dotate di cuscinetti radenti per applicazioni heavy-duty e mantengono un alto livello qualitativo nella produzione in grande serie.

Pompe ad ingranaggi esterni

Pompe ad ingranaggi interni

Le pompe ad ingranaggi interni trattano in modo versatile liquidi di qualsiasi viscosità: dai solventi delicati e dagli oli altamente fluidi sino ai liquidi più densi, come gli adesivi o l’asfalto. Le pompe ad ingranaggi interni Rexroth definiscono elevati standard industriali, grazie alla silenziosità di funzionamento e alla ridotta pulsazione di portata, mantenendo inoltre un’elevata efficienza a basse velocità e viscosità.

Pompe ad ingranaggi interni

 

Pompe Gerotor

Le pompe Gerotor sono pompe a bassa pressione a cilindrata fissa dall’ideale comportamento di aspirazione, indicate per un’ampia gamma di viscosità a velocità variabili. Rexroth risponde ad ogni necessità della Clientela, offrendo soluzioni e combinazioni compatte e versatili con pompe a pistoni assiali, ad ingranaggi interni e a palette.

Pompe Gerotor

Pompe a palette

Le pompe a palette sono particolarmente affidabili, grazie al minor numero di parti e alla minore rumorosità; nel contempo, esse mantengono un’elevata efficienza complessiva e possono trattare volumi elevati. Le pompe a palette Rexroth offrono prestazioni all’avanguardia a prezzi di mercato competitivi, abbinando una concezione semplice all’adozione certificata dei più recenti standard.

Pompe a palette

Pompe a pistoni radiali

Le pompe a pistoni radiali Rexroth sono di tipo autoadescante e comandate a valvole; esse spiccano per la lunga durata utile, grazie ai cuscinetti radenti a lubrificazione dinamica. Una pompa a pistoni radiali a cilindrata fissa Rexroth è la soluzione ideale per le applicazioni focalizzate sull’impiego di alta pressione.

Pompe a pistoni radiali

 

Pompe elettroidrauliche

Le elettropompe idrauliche Rexroth garantiscono elevata efficienza, bassa rumorosità, elevate pressioni d’esercizio e dimensioni compatte. Le pompe Rexroth spiccano per i livelli qualitativi costantemente ai vertici del mercato e per la lunga durata utile. Le elettropompe idrauliche EHP vengono prevalentemente utilizzate in applicazioni di sollevamento e sterzatura.

Pompe elettroidrauliche