×

Valvola di alimentazione dell'accumulatore

LT 06


  • Per mantenere costante il livello di pressione prescritto in un circuito di accumulo
  • Per macchine di lavoro mobili
  • Pressione in ingresso massima 200 bar
  • Portata di alimentazione accumulatore da 6 a 17 l/min
  • Per configurazione modulare

Ulteriori informazioni

Caratteristiche
Descrizione del prodotto
Codice d'ordinazione
Dati tecnici
Diagrammi/curve caratteristiche
Dimensioni
Codici di ordinazione
Addresses

Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-07-08 19:38:02