×

Valvola per freni a forza esterna a 2 circuiti

LT 17


  • Modulo compatto con valvola di alimentazione freno e accumulatore, a richiesta con freno di stazionamento
  • Per macchine edili, carrelli, macchine forestali ed agricole, veicoli municipali, veicoli speciali
  • Pressione in ingresso massima 250 bar
  • Pressione nominale 40 … 125 bar
  • Pressione massima freno di stazionamento 210 bar

Ulteriori informazioni

Caratteristiche
Descrizione del prodotto
Codice d'ordinazione
Dati tecnici
Diagrammi/curve caratteristiche
Dimensioni
Accessori
Addresses

Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-07-08 19:46:50