×
  • Valvole a cartuccia manuali, a comando magnetico e proporzionali per fori filettati UNF
  • Gamma completa di valvole di bilanciamento per fori filettati SUN
  • Valvole a cartuccia a comando manuale e magnetico per fori filettati di altre marche
  • Ampia scelta di valvole direzionali 2/2 a comando magnetico
  • Valvole compatte per installazione modulare e valvole a cartuccia filettata multifunzionali
  • Gamma completa di blocchi di attacco
  • Soluzioni standard con fori filettati singoli o doppi
  • Soluzioni compatte personalizzate
  • Blocchi di attacco in alluminio e in acciaio
  • Pressione massima fino a 210 bar (alluminio) o fino a 350 bar (acciaio)
  • Ampio ventaglio di soluzioni standard e personalizzate
  • Flangiabile direttamente sull'attuatore o per il montaggio in tubazione
  • Controllo affidabile del movimento, a richiesta con funzioni di risparmio energetico
  • Blocchi di attacco in alluminio e in acciaio
  • Pressione massima fino a 210 bar (alluminio) o fino a 420 bar (acciaio)
  • Valvole direzionali 4/3 e 4/2 a sandwich, a richiesta con regolazione Load Sensing (LS) o con ripartizione di flusso indipendente dalla pressione di carico (LUDV)
  • Valvole commutatrici 3/2- … 14/2
  • Valvole direzionali speciali
  • Valvole Cetop 2
  • Ampia scelta di grandezze nominali
  • Filettatura standard UNF
  • Disponibili varianti con elevata pressione nominale o grande portata
  • A richiesta in acciaio inossidabile


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-07-08 21:34:48