×

Elementi meccanici di base


Flessibilità senza compromessi: il sistema di montaggio dell'inventore

Gli ambienti di lavoro sono tanto più efficienti, quanto più sono concepiti su misura per la loro finalità. Non importa se si tratta di incastellature, alloggiamenti, macchine speciali e di serie, impianti protetti da scariche elettrostatiche, postazioni di lavoro o linee per la predisposizione e la concatenazione di materiale: con il sistema di montaggio flessibile Rexroth vengono risolti tutti i compiti in modo veloce e completo per ogni settore.

 

Introdotto da oltre 30 anni da Bosch, il sistema modulare comprende oggi più di 1500 pezzi. L'idea è affascinante: il sistema si basa su profilati in alluminio con una scanalatura longitudinale “infinita”.

 

Dallo sviluppo continuo, i servizi orientati al cliente e un'ampia rete di assistenza fino al software di progettazione gratuito, il nostro sistema modulare vi offre tutto il necessario per ambienti di lavoro efficienti.


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2020-06-26 14:05:37