×

Profilati


  • Profilati con scanalatura di 6 mm per strutture leggere come stativi e installazioni di laboratorio
  • I profili 20x40 e 20x60 sono particolarmente adatti per puntellare
  • Il profilo 20x40x40 è particolarmente adatto per la costruzione di vetrine, scaffali e alloggiamenti
  • 1. Selezionare la sezione e la lunghezza del profilato
  • 2. Indicare la scanalatura per la lavorazione
  • 3. Definire i parametri
  • 4. Inviare l'ordine
  • Per il montaggio di incastellature regolabili in altezza manualmente
  • Intagli per l'alloggiamento di elementi di superficie
  • Lavorazione dei profilati: foro per vite
  • Per il semplice fissaggio di lastre, elementi di superficie o griglie ai profilati di supporto
  • Per montaggio a posteriori in costruzioni a telaio chiuse
  • Per elementi di superficie di diverso spessore
  • Per il montaggio conveniente di vassoi e piani per il flusso di materiale
  • Gli elementi di superficie non sbattono perché vengono montati precaricati
  • Per il montaggio conveniente di vassoi e piani per il flusso di materiale
  • Gli elementi di superficie non sbattono perché vengono montati precaricati
  • Per l’alloggiamento di recipienti, piastre o portapezzi in scaffali, carrelli portamateriale o carrelli elevatori
  • Rotaia per agganciare apparecchi da 19″ nell’elettronica e nella produzione elettronica
  • Adatto al fissaggio di elementi di superficie
  • Profilato angolare completamente lavorato
    – con fori quadrati per il fissaggio di apparecchi da 19″ con un dado a gabbia (foratura secondo la norma DIN 60297-3-100)
    – con filettature per il fissaggio del profilato angolare in alluminio con spine filettate nella scanalatura
  • Profilato angolare nella scanalatura orientabile
  • Per appendere in modo veloce e sicuro contenitori di prelievo, linguette di presa, vaschette di prelievo e portautensili
  • Lavorazione dei profilati:
    foro passante per cacciavite
  • Contenitori di prelievo adatti nel catalogo Sistemi di produzione manuale (3 842 538 280)
  • Profilati piastra componibili con numerose scanalature per costruzioni sperimentali di dimensioni a piacere
  • Distanza scanalature 25 mm
  • Dimensione scanalatura 8,9 mm
  • Si può adoperare la tecnica di collegamento della scanalatura di 8 mm
  • Guida profilata e carrello per sospensione mobile di parti; impiego ad es. come supporto cacciavite sui banchi da lavoro o per porte scorrevoli EcoSafe
  • Pezzo finale
  • Carrello
  • I profilati, che di solito vengono utilizzati per la costruzione di sistemi di trasporto TS 2plus e TS 4 e linee di trasporto Lean, si adattano anche al montaggio di tratti di trasporto manuali. Informazioni dettagliate sono riportate al capitolo 12 “Elementi per movimento manuale” e nei rispettivi cataloghi speciali
  • Per il montaggio di traverse in scaffali o posti di lavoro
  • Adatto per carichi elevati
  • Montaggio semplice tramite fissaggio con angolari
  • Compensazione della lunghezza tramite asola nella squadra di fissaggio
  • Fori centrali utilizzabili per vite autoformante S8x25
  • Per cuffie con foro nelle misure 40x40, 45x45, 50x50 e 60x60
  • Per filettatura M12
  • A protezione delle cuffie durante il serraggio degli accessori
  • Per il fissaggio di cavi
  • Per proteggere la scanalatura del profilato dallo sporco
  • Design accattivante
  • Il profilato di copertura in PVC morbido per scanalatura di 6 mm viene consegnato in rotolo
  • A filo del profilato
  • Per impedire la formazione di fessure e spigoli taglienti in caso di collegamento a T tra due profilati con vite centrale o raccordo a serraggio rapido (osservare la distanza del foro dalla parte frontale del profilato)
  • Per l’alloggiamento degli elementi di superficie nella scanalatura, i segmenti scanalati possono essere staccati
  • Osservare assolutamente: con l'impiego della compensazione raggio diminuisce la capacità di carico del collegamento dei profilati!
  • Per la siglatura di profilati e traverse tubolari
  • Clip per diciture di profilati con scanalatura di 8 mm e di 10 mm
  • Per evitare bordi duri, ad esempio per l'appoggio di prodotti sensibili agli urti
  • Come pedana da agganciare al puntone trasversale del posto di lavoro dall’alto e dalla parte anteriore
  • Particolarmente semplice ed economico
  • Adatto per il montaggio di posti di lavoro ESD


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2021-05-10 12:05:47