Italy

Seleziona la tua posizione

Italy
 

Sistema di trasferimento ActiveMover

Content
sistemi di trasferimento active mover
 

Sistema di trasferimento ActiveMover per cicli brevi: più accurato, più veloce, più forte

Se avete bisogno di trasportare prodotti con grande velocità e precisione, il nuovo sistema di trasferimento Rexroth basato su motori lineari è la soluzione che state cercando.

Le esigenze produttive emergenti infatti impongono nuovi standard di prestazione: con una combinazione unica di velocità, precisione e capacità di carico, il nuovo sistema di trasferimento ActiveMover aumenterà la qualità dei vostri processi, incrementando i livelli di produttività e redditività riferiti a ogni singolo pezzo.

 
 

Vantaggi derivanti dalle speciali caratteristiche del prodotto

Preciso: esatto posizionamento del pallet grazie al sistema di misurazione integrato, senza indicizzazione supplementare.

Veloce: tempi di ciclo più brevi grazie all’incremento dei valori di velocità e accelerazione, cambi pallet più rapidi

Robusto: potenza dell’azionamento fino a 160 N per pallet e design extra-robusto: per una facile integrazione nel vostro processo produttivo e un'ampia gamma di applicazioni

Flessibile: può essere collegato a qualsiasi sistema di controllo, ogni pallet è liberamente programmabile e facile da cambiare.

Dati tecnici fondamentali

Elevata ripetibilità di 0,01 mm

Velocità fino a 150 m/min

  • Accelerazione di 4g per 1kg di carico utile, 1g per 10 kg di carico utile
  • Carico per pallet fino a 10 kg
  • Pallet: larghezza 165 mm, per fissaggio ≤ 500 mm
  • Robusto design
  • Direzione del flusso invertibile
  • Modalità di funzionamento asincrono e sincrono
  • Interfaccia standard per tutti i controlli di processo