Italy

Seleziona la tua posizione

Italy
 

TS5 sistema di trasferimento

Content

Sistema di trasporto a rulli per carichi pesanti

Il moderno sistema di trasferimento TS 5 di Bosch Rexroth è stato ampliato per includere numerosi componenti, tenendo conto delle richieste dei nostri clienti e delle più recenti esigenze di Industry 4.0. I moduli di ultima generazione possono essere integrati tra loro e con altre soluzioni Bosch Rexroth Industry 4.0 grazie al suo intelligente principio modulare. Il sistema di trasporto a rulli può essere facilmente e rapidamente integrato nel tuo ambiente produttivo in modo semplice ed efficiente.

Il TS 5 ottimizzato può essere adattato in modo ancora più flessibile alle esigenze dei settori più diverse: dall'industria automobilistica, all'elettromobilità, all’elettronica fino agli elettrodomestici. La classe elite dei sistema a rulli TS5 di Rexroth offre una soluzione efficiente ed economica per ogni tipo di applicazione.

Sistema di trasferimento TS 5: modulare, affidabile, efficiente.

 
 

Scopri gli altri vantaggi del TS 5

  • Manipolazione di carichi pesanti, qualunque sia il vostro ambiente produttivo: movimenta carichi in modo semplice > 400 kg

  • Ideale per molti settori industriali:
    • Energy Storage e Energy Management
    • Elettronica ed elettrodomestici
    • Automotive, mobilità elettrica e trasporti
  • Sistema di trasferimento modulare: semplice sostituzione dei singoli moduli, customizzazione del layout, adattamento alle condizioni di struttura
  • Rapida progettazione e messa in servizio
  • Progettazione semplice e veloce con MTpro: design intuitivo e semplice configurazione, risparmio di tempo e denaro nel processo di procurement
  • Elenco ordini automatizzati e link al catalogo prodotti e alle istruzioni di installazione

 

Informazioni su TS5

 
  • Vantaggi

    Modulare

    Sistema di trasferimento modulare con un ampio spettro di applicazioni.

    Robusto

    Manutenzione minima e long life service

    Efficiente

    Processi ottimizzati, componenti di alta qualità ed energy efficiency

     
     
  • Dati tecnici
       
    Peso pallet del pezzo > 400 Kg, max. 50 kg per rullo
    Dimensioni pallet: 455 x 455 up to 1.040 x 845 mm
    Dimensioni rulli: 60 mm
    Spaziatura rulli: 130/195/260 mm
    Velocità trasportata: 2 to 18 m/min
     
     
  • Caratteristiche aggiuntive
       
    Trasmissione ad albero secondario: azionamento a manutenzione minima, bassa rumorosità ed efficienza energetica
    Deviatore a tre vie:
    uscita a forma di T con tre opzioni: destra, sinistra, su o giù
    Clicca qui per la vista a 360 gradi
    Unità di rotazione: svolge la funzione di un deviatore, giunzione e incrocio in un'unica unità, angolo di rotazione da 45 ° a 180 °
    Clicca qui per la vista a 360 gradi
    Unità di posizionamento: precisione assoluta (+/- 0,3 mm) grazie al posizionamento accurato dei pezzi nelle stazioni di lavorazione
    Clicca qui per la vista a 360 gradi
    Unità motrice: potente unità motrice incl. sezione di trasporto con opzioni di configurazione flessibili
    Clicca qui per la vista a 360 gradi
    Sollevare l'unità trasversale: pezzi facili da trasportare nella sezione trasversale con una corsa di 4,5 mm
    Clicca qui per la vista a 360 gradi
    Kit di azionamento: Kit di azionamento come modulo separato e autonomo con sezione del trasportatore che può essere posizionata all'inizio o alla fine del trasportatore
    Cancello battente: cancello battente mobile per un accesso flessibile in un quadrato