×

Sistema di trasporto a catena VarioFlow plus


  • Sistema di trasporto potente, standardizzato e versatile
  • Impiego nei settori food & packaging, health care, linee di montaggio per l'industria automobilistica ed elettronica, oppure nel concatenamento di macchine
  • Fissaggio senza rivetti dei listelli scorrevoli senza lavorazione delle superfici di scorrimento
  • Numero minimo di interruzioni del listello scorrevole
  • Conforme FDA, materiali privi di attrito per componenti esposti a un attrito costante
  • Componenti standardizzati e universali
  • Ampio programma di prodotti nelle misure 65, 90, 120, 160, 240, 320
  • Fissaggio senza rivetti dei listelli scorrevoli senza lavorazione delle superfici di scorrimento
  • Numero minimo di interruzioni del listello scorrevole
  • Conforme FDA, materiali privi di attrito per componenti esposti a un attrito costante
  • Componenti standardizzati e universali
  • Ampio programma di prodotti nelle misure 65, 90, 120, 160, 240, 320
  • Componenti ed elementi idonei per l’utilizzo in un EPA (ESD Protected Area — settore a pericolo elettrostatico)
  • Componenti conduttivi
  • Tecnica di collegamento con capacità di deviazione
  • Grandezza costruttiva: 65, 90
  • Max. velocità: 30 m/min
  • Utilizzo universale in sistemi di alluminio e acciaio inox
  • Ridotto impegno di progettazione grazie a moduli chiari
  • Facilità di pulizia attraverso superfici ampiamente scorrevoli
  • Adattamento ottimale al mezzo da trasportare grazie a variegate possibilità di combinazione
  • Numerosi componenti per il comando WT, come ad es. svincolo, stopper, unità di posizionamento, …
  • Suole esterne con diversi materiali a scelta
  • Compatibile con il sistema di identificazione ID 15
  • Trasporto sicuro dei pezzi attraverso struttura modulare con numerosi componenti aggiuntivi
  • Comodo montaggio con l’utensile idoneo


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2020-06-29 14:26:25