×

Riduttori epicicloidali per applicazioni mobili


Rexroth offre un'ampia gamma di ingranaggi epicicloidali per le più variegate applicazioni mobili.

Gli ingranaggi epicicloidali trovano applicazione come riduttore epicicloidale con motore integrato per le strutture cingolate o per le prese di forza nonché nei riduttori angolari per movimenti rotatori e nei sistemi di azionamento degli argani per il sollevamento e l'abbassamento del carico.

Gli ingranaggi epicicloidali dispongono di due, tre o più stadi planetari. Essi sono disponibili in abbinamento a numerose versioni di motori idraulici Rexroth.

  • Per la trazione di veicoli cingolati e gommati
  • Ingranaggio epicicloidale a due o a tre stadi
  • Combinabile con un'ampia gamma di motori Rexroth
  • Perfetta sinergia di riduttore e motore idraulico
  • Coppia in uscita 7000 … 130000 Nm
  • Per la trazione di veicoli gommati e cingolati
  • Ingranaggio epicicloidale a tre o quattro stadi
  • Combinabile con motori elettrici SMG di Bosch e altri
  • Perfetta sinergia di riduttore e motore elettrico
  • Coppia in uscita 15000 … 42000 Nm
  • Per la trazione di veicoli cingolati e gommati
  • Idoneo anche per altri movimenti rotatori, ad es. azionamento di tamburi, frese, ecc.
  • Ingranaggio epicicloidale a tre o quattro stadi
  • Per il montaggio esterno di motori a cilindrata fissa o variabile Rexroth (A2FM/E, A6VM/E)
  • Coppia in uscita 160000 … 620000 Nm
  • Per la rotazione della sovrastruttura, ad es. escavatori, gru, macchine forestali, scaricatori per navi
  • Trova impiego ovunque sia richiesta precisione di posizionamento
  • Ingranaggio epicicloidale a due o a tre stadi
  • Per il montaggio di motori a cilindrata fissa o variabile Rexroth su un sistema costruttivo da innesto poco ingombrante
  • Coppia in uscita 8500 … 30000 Nm
  • Per la rotazione della sovrastruttura, ad es. escavatori, gru, macchine forestali, scaricatori per navi
  • Trova impiego ovunque sia richiesta precisione di posizionamento
  • Ingranaggio epicicloidale a due o a tre stadi
  • Per il montaggio di motori a cilindrata fissa o variabile Rexroth su un sistema costruttivo da innesto poco ingombrante
  • Coppia in uscita 4000 … 68300 Nm
  • Per il montaggio diretto nei tamburi per verricelli, ad es. trivelle e gru
  • Ingranaggio epicicloidale a due o a tre stadi
  • Forza di trazione del cavo 45 … 323 kN
  • Coppia in uscita 7500 … 105000 Nm
  • Per il montaggio diretto nei tamburi per verricelli, impiegati ad es. sulle gru
  • Ingranaggio epicicloidale a tre o quattro stadi
  • Forza di trazione del cavo 373 … 684 kN
  • Coppia in uscita 140000 … 325000 Nm


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2020-07-10 12:07:11