Trova il tuo prodotto
Guarnizioni
- Materiale: Acciaio resistente alla corrosione a norma DIN EN 10088 con guarnizione in plastica
- Versione: liscia
- Bicomponente
- Con RSHP già integrato (sostituzione solo per pattini a rulli di generazione 1)
- Materiale: acciaio per molle inossidabile a norma DIN EN 10088 con guarnizione in plastica
- Versione: liscia
- Materiale: Acciaio resistente alla corrosione a norma DIN EN 10088 e guarnizione in FKM
- Materiale: Acciaio resistente alla corrosione a norma DIN EN 10088 con guarnizione in FKM
- Per campo di impiego e resistenza, vedi criteri di selezione/guarnizioni
- Montaggio e smontaggio semplice con rotaia a sfere fissata.
- Per il montaggio sul pattino a rulli per tutte le guide a rulli
- Guarnizione FKM bicomponente
- Materiale: acciaio inossidabile con guarnizione in FKM
- Montaggio e smontaggio semplice con rotaia a rulli fissata.
- Osservare le istruzioni di montaggio
- Per il montaggio sul pattino a rulli per tutte le guide a rulli
- Per la sostituzione durante l’assistenza sul pattino a rulli
- Il kit guarnizioni è consigliato in caso di combinazione di raschiatore in lamiera e della guarnizione a due pezzi.
- Per il montaggio sul pattino a rulli
- Materiale: acciaio inossidabile con guarnizione in FKM
- Montaggio e smontaggio semplice in caso di rotaia di guida (osservare le istruzioni di montaggio).
- Bicomponente
- Per il montaggio sul pattino a rulli per guide a rulli con nastro di protezione