×

Raschiatore in lamiera


  • Materiale: Acciaio resistente alla corrosione a norma DIN EN 10088
  • Versione: liscia
  • Versione di precisione con traferro massimo da 0,1 a 0,3 mm
  • Per il montaggio sul pattino a rulli per tutte le guide a rulli con nastro di protezione
  • Raschiatore in lamiera; materiale: Acciaio per molle inossidabile a norma DIN EN 10088; versione: liscia
  • Piastra distanziale; materiale: Alluminio


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-08-09 23:30:50