×

Smart Function Kit - Accessori elettrici


  • Comando gestuale multi-touch
  • Formati display 16:9 10 … 21"
  • Montaggio orizzontale e verticale
  • Sistema operativo Windows 10
  • Possibilità di adattamento mediante slot di espansione
  • Alimentatore a 24 V esterno per apparecchi VEP, VPP, VPB e VDP
  • Tensione d'ingresso 100-120 o 200-240 V AC
  • Tensione di uscita 24 V DC
  • Potenza di uscita fino a 288 W
  • Corrente di uscita fino a 12 A
  • Alimentazione elettrica continua per apparecchi VPP e VPB
  • Tensione di uscita 24 V DC
  • Potenza di uscita 240 W
  • Tempo di mantenimento 3 minuti
  • Interfaccia USB


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-09-11 16:07:32