×

Linearmoduli


  • I Linearmoduli sono disponibili con diverse lunghezze, fino a max. 12 m
  • Con guide a sfere su rotaia integrate e senza gioco oppure guide a rotelle
  • Unità cinghia dentata o viti a sfere performante, per movimenti affidabili
  • Profilo in alluminio estremamente compatto, con elevata rigidità propria

I linearmoduli Rexroth sono sistemi di guida precisi e pronti per il montaggio che offrono prestazioni elevate associate a dimensioni compatte. I sistemi di guida precisi consentono, grazie a elevati fattori di carico, uno svolgimento ottimale che, grazie alla combinazione personalizzata della versione dell’azionamento, l’attuazione di requisiti personalizzati soprattutto per il movimento di grandi masse a elevata velocità.

  • Linearmoduli con guida a sfere su rotaia e vite a sfere di precisione
  • Disponibile in cinque misure, fino a una lunghezza di 5400 mm
  • Protezione della guida a sfere su rotaia e della vite a sfere tramite protezione a lamina (protezione soffietto con MKK-165)
  • Supporto vite per il conseguimento di velocità elevate con grandi lunghezze d'ingombro. Adatto per posizione di montaggio orizzontale (per MKK-080, MKK-110 e MKK-140, generazione di prodotti 3)
  • Precisione di ripetizione fino a ± 0,005 mm
  • Linearmoduli con una guida a sfere su rotaia e funzionamento cinghia dentata
  • Il sistema di guida su rotaia Rexroth, integrato e privo di gioco, consente, attraverso fattori di carico elevati e uno scorrimento ottimale, il movimento di grandi masse a elevata velocità
  • Cinghia dentata per alte prestazioni della larghezza massima per coppie di azionamento elevate con al contempo elevata rigidezza
  • Disponibile in sei misure, fino a una lunghezza di 9800 mm
  • Precisione di ripetizione fino a ± 0,05 mm
  • Profilato di base in profilato di alluminio anodizzato con elevata rigidità propria
  • Due guide a sfere su rotaia con nastri di protezione per elevati carichi di coppia
  • Tavola in profilato d’alluminio con quattro pattini a sfere lunghi
  • Azionamenti con cinghie dentate per velocità di movimento fino a 5 m/s
  • Linearmoduli pronti per il montaggio, di qualsiasi lunghezza fino a Lmax
  • Profilato in alluminio estremamente compatto con guide a rotelle integrate Rexroth
  • Azionamenti con cinghie dentate per velocità di movimento fino a 10 m/s
  • Parte tavolo con scanalature a T per il fissaggio della sovrastruttura
  • Possibilità di rilubrificazione centralizzata della guida a rotelle Rexroth da entrambi i lati; lubrificazione adatta solo per quella a olio.


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2021-07-07 08:05:49