×

Cilindri elettromeccanici


  • Cilindro elettromeccanico EMC
  • Cilindro elettromeccanico EMC-HP

I cilindri elettromeccanici di Rexroth rappresentano un’alternativa performante ai cilindri pneumatici e idraulici e convincono per l’efficienza energetica.

Approfittano dei vantaggi offerti dalla moderna tecnologia di comando, anche con forze elevate. Forza, posizione e velocità si lasciano parametrizzare liberamente dall’utilizzatore e adattare in qualsiasi momento in modo flessibile a nuovi compiti attraverso il sistema di azionamento.

  • Unità viti a sfere precisissime: per prestazioni elevate e il miglior rendimento economico
  • Modulo completo e grande variabilità: adattabile in modo ottimale alle diverse applicazioni
  • Sistema completo pronto per il montaggio e l’accensione: ridotto impegno per la costruzione e il montaggio
  • Sistema di azionamento intelligente: libera programmabilità e realizzazione di complessi profili di spostamento (libera parametrizzazione di forza, posizione e velocità su tutta la zona di lavoro)
  • Concetto di lubrificazione ottimizzato: un attacco opzionale a un impianto di lubrificazione centralizzata riduce i tempi di fermo
  • Elevata efficienza energetica e ridotto impatto ambientale (nessun rischio di fuga)
  • Struttura semplice, compatta e robusta per un’integrazione poco ingombrante in macchine e per l’impiego anche in condizioni ambientali sfavorevoli
  • Sistema modulare completo con grande variabilità per un’elevata flessibilità di applicazione
  • Posizionamento preciso, dinamica elevata, potenza di azionamento e lunga durata di vita grazie all'impiego di vite a rulli planetari Rexroth altamente precisa
  • Sistema di azionamento intelligente orientato al servizio per una libera programmabilità e per la realizzazione di complessi profili di spostamento (libera parametrizzazione di forza, posizione e velocità su tutta la zona di lavoro)

Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2022-01-05 08:10:30