×

IndraDyn S ‒ servomotori MSM


  • Coppia massima Mmax 0,95 Nm
  • Numero di giri massimo nmax 5000 min⁻¹
  • Encoder assoluto Multiturn
  • Albero liscio o cava per chiavetta
  • Attacco cavo con connettore circolare M17
  • Coppia massima Mmax 3,8 Nm
  • Numero di giri massimo nmax 5000 min⁻¹
  • Encoder assoluto Multiturn
  • Dinamica elevata
  • Elevata densità di potenza
  • Coppia massima Mmax 7,1 Nm
  • Numero di giri massimo nmax 4500 min⁻¹
  • Encoder assoluto Multiturn
  • Dinamica elevata
  • Elevata densità di potenza


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-08-09 20:21:05