Trova il tuo prodotto
Guide lineari
- Guide a sfere su rotaia
- Guide a rulli su rotaia
- Guida a rotelle
- Guide per manicotti a sfere
- Fattori di carico parimenti elevati in tutte e quattro le direzioni principali
- Bassissima rumorosità e miglior comportamento di scolamento
- Massima compensazione dell’errore di montaggio con super-pattini a sfere
- Struttura intercambiabile illimitata attraverso possibilità di combinazione a piacere di tutte le versioni di rotaie a sfere con tutte le varianti di pattini a sfere
- 60 % di risparmio del peso con pattini a sfere in alluminio (rispetto ai pattini a sfere in acciaio)
- Guide a sfere su rotaia NRFG per l'impiego nell'industria degli imballaggi e nel settore alimentare.
- Portata elevata in tutte le direzioni di carico, inclusi i momenti intorno a tutti gli assi, attraverso una costruzione con sfere le più grandi possibili
- Tutte le parti in acciaio dei pattini e delle rotaie di guida sono in materiale resistente alla corrosione e agli acidi conformemente a ISO 683-17 / EN 10088
- Attrito ridotto
- Costruzione intercambiabile illimitata tramite rotaie a rulli unitarie con e senza nastro di copertura su tutte le varianti di pattini a rulli.
- Nipplo di lubrificazione possibile su tutti i lati, pertanto facile manutenzione
- Lubrificazioni minime grazie alla struttura innovativa dei canali
- Funzionamento silenzioso grazie al dispositivo di rinvio integrato in modo ottimale e alla guida dei rulli
- Elevata rigidità in tutte le direzioni di sollecitazione grazie a ulteriore avvitamento su due fori al centro del pattino a rulli
- Alta velocità affidabile
- Struttura compatta
- Peso molto ridotto
- Montaggio semplice
- Attrito ridotto e funzionamento molto silenzioso