Le guide con manicotti a sfere di Rexroth si sono affermate da decenni. Le possibilità di impiego sono pressoché illimitate. Grazie alla molteplicità di modelli, versioni e componenti dei materiali, oltre ad applicazioni generali per la costruzione di macchine, alla costruzione di macchine speciali e di apparecchiature, sono attuabili anche soluzioni performanti, ad esempio per l’industria alimentare e dei semiconduttori o per l’ingegneria biomedica. Proprio in condizioni ambientali con sporco e temperature elevate le guide con manicotti a sfere si caratterizzano particolarmente per lunga durata di vita, precisione ed elevato grado di efficienza.
Trova il tuo prodotto
Guide per manicotti a sfere
- Diverse versioni: chiusa o aperta, standard o resistente alla corrosione, con o senza anelli di tenuta, anelli di guarnizione e guarnizioni longitudinali, con o senza flangia, set lineari
- Resistenza alla temperatura fino a 200 °C
- Elevata durata di vita, velocità di corsa e rigidezza
- Proprietà di scorrimento straordinarie: basso attrito, corsa silenziosa
- Compensazione di errori di allineamento o deformazioni dell’albero
- Diverse versioni: chiusa o aperta, standard o resistente alla corrosione, con o senza anelli di tenuta, anelli di guarnizione e guarnizioni longitudinali, con o senza flangia, set lineari
- Resistenza alla temperatura fino a 200 °C
- Elevata durata di vita, velocità di corsa e rigidezza
- Proprietà di scorrimento straordinarie: basso attrito, corsa silenziosa
- Compensazione di errori di allineamento o deformazioni dell’albero
- Dimensioni esterne ridotte per costruzioni particolarmente compatte
- Elevata velocità di spostamento (fino a 5 m/s)
- Set lineari con supporto in alluminio
- Montaggio particolarmente semplice
- Con gioco radiale normale
- Dimensioni esterne ridotte per costruzioni particolarmente compatte
- Elevata velocità di spostamento (fino a 5 m/s)
- Set lineari con supporto in alluminio
- Montaggio particolarmente semplice
- Con gioco radiale ridotto per applicazioni per cui si desiderano cuscinetti a gioco ridotto con foro H7
- Scorrimento particolarmente silenzioso
- Elevata velocità di spostamento (fino a 5 m/s)
- Il manicotto a sfere super A compensa la flessione dell’albero e l’errore di allineamento.
- Manicotto a sfere super B senza compensazione degli errori di allineamento per trasmissione di momenti di rovesciamento ridotti in direzione dell’asse.
- Set lineari con supporto in alluminio o ghisa
- Manicotto a sfere ad alta precisione per il movimento di grandi masse
- Super H con numero maggiore di gole di rotolamento rispetto a super A
- Super SH con ancora più gole di rotolamento per il massimo fattore di carico e la massima rigidezza
- Compensa deformazioni dell’albero ed errori di allineamento
- Set lineari con supporto in alluminio
- Versione robusta completamente in metallo con gabbia in acciaio per condizioni difficili e imbrattamento intenso
- Per l'impiego in lavorazione del legno, fonderia, cementificio
- Anche in versione anticorrosione, per applicazioni mediche, chimiche e industria alimentare
- Diversi modelli di flange
- Set lineari con supporto in ghisa/acciaio/alluminio
- Come set lineare con copertura in plastica rinforzata leggero, stabile e conveniente
- Particolarmente adatti per esigenze generali
- Anche in versione anticorrosione, per applicazioni mediche, chimiche e industria alimentare
- Opzione con guarnizioni separate
- Per applicazioni in cui alte guide lineari tenderebbero a deformarsi a causa di sottostrutture imprecise
- Guida per carichi pesanti con grado di libertà in direzione circonferenziale
- Rigidezza molto elevata
- Rinvio radiale della sfera per file di sfere molto numerose ed elevato fattore di carico
- Set Compact radiali per metodo di costruzione molto compatto
- Per guide a sbalzo resistenti alla torsione con un solo albero
- Con 1, 2 o 4 gole di rotolamento per la trasmissione delle coppie di serraggio
- Manicotti a sfere per momenti torcenti con vite di registrazione registrata senza gioco in fabbrica
- Grande selezione di modelli
- Con supporti in acciaio o alluminio in diversi modelli
- Manicotti a sfere con cuscinetto radiale rigido a sfere o cuscinetto a rullini
- Guida precisa per fattori di carico elevati
- Regime di giri elevato e minimo attrito
- Per applicazioni lineari con movimento di rotazione aggiuntivo
- Per funzioni di presa e oscillazione
- Induttivo, temprato e rettificato
- Come albero pieno o cavo
- In diverse tolleranze
- In acciaio da bonifica, in acciai inossidabili o con cromatura dura
- Tagliato a misura su richiesta del cliente
- Per l'uso con manicotto a sfere aperto
- Per guide lunghe o carichi elevati che non consentono alberi a sbalzo per motivi di deformazione dell'albero
- Lunghezza illimitata possibile grazie agli alberi con collegamento testa a testa
- Supporti compatibili per diverse esigenze
- Per applicazioni in cui alte guide lineari tenderebbero a deformarsi a causa di sottostrutture imprecise
- Per un montaggio facile e un rapido allineamento
- Esecuzione precisa con laterale di riferimento
- Più conveniente rispetto a costruzioni realizzate in proprio