×

Manicotti a sfere standard e set lineari


  • Versione robusta completamente in metallo con gabbia in acciaio per condizioni difficili e imbrattamento intenso
  • Per l'impiego in lavorazione del legno, fonderia, cementificio
  • Anche in versione anticorrosione, per applicazioni mediche, chimiche e industria alimentare
  • Diversi modelli di flange
  • Set lineari con supporto in ghisa/acciaio/alluminio

Ulteriori informazioni

  • Versione robusta completamente in metallo con gabbia in acciaio per condizioni difficili e imbrattamento intenso
  • Per l'impiego in lavorazione del legno, fonderia, cementificio
  • Anche in versione anticorrosione, per applicazioni mediche, chimiche e industria alimentare
  • Molte cavità che fungono da serbatoio di lubrificante per lunghi intervalli di lubrificazione o lubrificazione a vita
  • Set lineari con supporto in ghisa/acciaio/alluminio
  • Indipendentemente dalla direzione di carico i supporti di precisione offrono, in considerazione del materiale e del grande spessore di parete, una rigidezza molto elevata, anche in caso di sfruttamento dei fattori di carico consentiti.
  • I supporti possono essere allineati facilmente durante il montaggio in maniera tale da evitare un tensionamento dei manicotti a sfera.
  • L’elevata precisione garantisce la sicurezza di funzionamento dei nostri manicotti a sfere e consente una intercambiabilità completa di queste unità tra loro.
  • Poiché i supporti vengono costruiti in grandi quantitativi, all’utilizzatore derivano, a parità di qualità, vantaggi considerevoli sul prezzo rispetto alle costruzioni proprie.


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-08-09 23:28:15