Italy

Seleziona la tua posizione

Italy
 

Sistema Linear Motion

Content

I sistemi Linear Motion sono concepiti per un’ampia gamma di applicazioni: dalle tecnologie di movimentazione materiali ai semplici compiti di lavorazione, nei settori dell’alluminio, del legno e della plastica.

Bosch Rexroth offre i propri sistemi Linear Motion, pronti per il montaggio, in numerose configurazioni di azionamenti e di unità di controllo.

 
 
Moduli compatti

Moduli compatti

I moduli compatti Rexroth, pronti per l’installazione, coprono l’intera gamma medio-alta dei sistemi di montaggio e movimentazione. Su richiesta, gli assi lineari sono azionabili mediante viti a sfere, cinghia dentata o azionamento lineare diretto ed offrono elevati coefficienti di carico ed elevati valori di dinamica e rigidezza.


 
Moduli lineari

Moduli lineari

I moduli lineari sono assi lineari composti da numerosi componenti meccanici, elettronici ed elettrotecnici. In base alla tipologia, i moduli lineari vengono azionati mediante viti a sfere, cinghie dentate, sistemi pneumatici, cremagliere o motori lineari.


Moduli Omega

Moduli Omega

Contrariamente ai moduli lineari, l’azionamento della cinghia dentata dei moduli Omega è localizzato nella parte del carrello. Data la particolare concezione, i moduli Omega sono particolarmente indicati per applicazioni che richiedono movimenti del corpo principale (ad esempio, per accedere all’area di lavoro all’interno delle macchine).


 
Moduli di precisione

Moduli di precisione

L’abbinamento fra guide su rotaia e viti a sfere in un compatto corpo principale si traduce in moduli lineari di grande efficienza, molto compatti e dalle prestazioni elevate. I sistemi miniaturizzati PSK rispondono ai requisiti di velocità e precisione delle moderne macchine di produzione.


Slitte Linear Motion

Slitte Linear Motion

Ciascuna slitta Linear Motion Rexroth, pronta per il montaggio, è costituita da due boccole e due alberi lineari, da un carrello di tipo armonizzato e da piastre terminali, per fissarle in modo semplice e rapido alla struttura portante.


 
Tavoli a sfere su rotaia

Tavoli a sfere su rotaia

I tavoli a sfere su rotaia Rexroth TKK e TKL sono soluzioni pronte per l’installazione destinate a compiti di Linear Motion dagli impegnativi requisiti di rigidezza.


Moduli di alimentazione

Moduli di alimentazione

I moduli di alimentazione Rexroth sono indicati per l’impiego in applicazioni di movimentazione, quali ad esempio assi o attuatori verticali. Grazie al ridotto peso morto da movimentare, tali unità lineari complete richiedono minore potenza di azionamento ed eseguono posizionamenti a regolazione continua estremamente precisi.


 
Attuatori elettromeccanici

Attuatori elettromeccanici

La serie di attuatori elettromeccanici con unità viti Rexroth consente elevate velocità di alimentazione anche in caso di carichi pesanti.

Tutti i principali componenti provengono dalla collaudata gamma Rexroth di prodotti standard, inclusi i servocomandi dai vari profili di performance.


Unità di azionamento con viti a sfere

Unità di azionamento con viti a sfere

Le unità di azionamento AOK ed AGK sono assi pronti per l’installazione con unità viti a sfere, alloggiamento chiocciola ed unità di supporto. La possibilità di scegliere sia il motore, sia il relativo collegamento, consente di ottenere un sistema di azionamento pronto per l’installazione, preciso e dinamico, per movimentare su guide separate un carrello concepito dal Cliente.


 
Unità di controllo e motori

Unità di controllo e motori

Bosch Rexroth offre vari tipi di unità di controllo e di motori per i propri sistemi Linear Motion. Unità di controllo e motore sono reciprocamente armonizzati, per offrire soluzioni d’interfaccia ideali, senza che l’utente debba compiere alcuno sforzo.