×

Avvitatore a batteria con sistema radio


  • Può essere inserito facilmente nell’infrastruttura preesistente del prodotto
  • Comando avvitatore integrato

I dati CAD si trovano sulla barra di navigazione inferiore del rispettivo gruppo di prodotto alla voce "Download".

Rexroth Nexo è la soluzione per le applicazioni critiche ai fini della sicurezza secondo VDI/VDE 2862 e garantisce la massima libertà d'impiego con un elevato livello di affidabilità del processo. Questo è il primo avvitatore a batteria radio, con elettronica di controllo e potenza già integrate nel dispositivo, che consente l'esecuzione di avvitature in modo affidabile anche nelle zone non coperte da segnale. Il controllore integrato memorizza momentaneamente i risultati di serraggio e li trasferisce via radio alla stazione di ricezione in un momento successivo.

  • Può essere inserito facilmente nell’infrastruttura preesistente del prodotto
  • Comando avvitatore integrato
  • Potenza di lavoro 1,8-12 Nm
  • Numero di giri max. della testina: 880 1/min
  • Può essere inserito facilmente nell’infrastruttura preesistente del prodotto
  • Comando avvitatore integrato
  • Potenza di lavoro 3-65 Nm
  • Numero di giri max. della testina: 850 1/min
  • Può essere inserito facilmente nell’infrastruttura preesistente del prodotto
  • Comando avvitatore integrato
  • Potenza di lavoro macchina base 1,8-12 Nm
  • Potenza di lavoro con testina angolare 3-15 Nm
  • Numero di giri max. della macchina base: 880 1/min
  • Numero di giri max. con testina angolare: 600 1/min

Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2021-01-21 14:05:41