×

Avvitatore manuale

ErgoSpin & CC-ErgoSpin


  • Messa in funzione rapida
  • Magazzinaggio flessibile: solo un tipo di cavo per tutte le versioni

Ulteriori informazioni

I dati CAD si trovano sulla barra di navigazione inferiore del rispettivo gruppo di prodotto alla voce "Download".

ErgoSpin è progettato secondo le più recenti scoperte in campo ergonomico e calza la mano dell'operatore come un guanto. L'ergonomia dell'impugnatura, il peso ridotto e la disposizione ottimale degli elementi di comando e di visualizzazione aumentano la produttività dell'operatore. Nei modelli GripLine e SlimLine è possibile ruotare e fissare la testina angolare con incrementi di 15 gradi e con codice non interscambiabile.

ErgoSpin consente all'operatore di lavorare senza stancarsi in qualsiasi posizione. Similmente a quanto avviene con l'avvitatore angolare della famiglia ErgoSpin, l'avvitatore a pistola può essere connesso facilmente e integrato al sistema di avvitamento Rexroth senza problemi con Plug and Run.

All'interno della famiglia ErgoSpin, Rexroth offre due versioni per diverse applicazioni: il rinomato ErgoSpin per avvitamenti critici sul piano della sicurezza in conformità con VDI/VDE2862 e il nuovo ErgoSpin CC con corrente di comando per avvitamenti critici sul piano della funzionalità in conformità con VDI/VDE2862.

 

  • Per serraggi critici per la sicurezza secondo VDI/VDE 2862
  • Con pilotaggio di corrente per serraggi critici per la funzionalità secondo VDI/VDE2862.
  • Possibilità di combinazione VarioLine con
    - testine angolari
    - testine assiali
    - adattatori per testine


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-10-15 16:18:36