×

Avvitatori


  • Struttura modulare, adeguamento ottimale al tipo di serraggio
  • Esente da manutenzione per 1 milione di cicli a pieno carico, durata utile elevata

Ulteriori informazioni

I dati CAD si trovano sulla barra di navigazione inferiore del rispettivo gruppo di prodotto alla voce "Download".

Diverse opzioni

Che si tratti di un campo di lavoro compreso tra 0,6 e 1000 Nm o di lavorazioni con cuscinetto per mandrini, testina disassata, unità di avanzamento o testina angolare, con i componenti Rexroth è possibile configurare avvitatori perfettamente adatti alle proprie esigenze.

 

Inoltre, anche con il trasduttore di dati misurati integrato offriamo la testina disassata e la testina angolare. Potrete scegliere se lavorare con un trasduttore di dati misurati o con un secondo ridondante. Offriamo componenti per mandrini perfettamente adatti per qualsiasi esigenza. Trovate l'avvitatore perfetto per il vostro collegamento a vite. In base alla grandezza.

 

 

 

  • Diverse lunghezze con compensazione assiale
  • Per schemi di perforazione stretti
  • Per accessibilità limitata
  • Moto di avanzamento in profondità integrato
  • Struttura modulare, adeguamento ottimale al tipo di serraggio
  • Esente da manutenzione per 1 milione di cicli a pieno carico, durata utile elevata


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-11-09 11:27:14