×

Elettronica di comando e di potenza


  • Compatto e ad alte prestazioni
  • Messa in funzione rapida e sicurav
  • Robustezza Robust IP54

I dati CAD si trovano sulla barra di navigazione inferiore del rispettivo gruppo di prodotto alla voce "Download".

Potente e robusta – questi attributi coincidono al 100 % con le caratteristiche dell'elettronica di comando e di potenza Rexroth. La nuova piattaforma hardware si basa su tecnologie rivolte al futuro ed è una garanzia di investimento. È stata sviluppata espressamente per l'impiego in ambito industriale. Il rack di sistema e il sistema compatto soddisfano senza limitazioni la classe di protezione IP54.

Allo stesso tempo diventano il nuovo punto di riferimento tecnologico. Le versioni del comando con logica integrata liberamente programmabile secondo la norma IEC 61131-3 offrono ulteriori possibilità di automazione. Oltre al semplice avvitamento si possono programmare anche funzioni periferiche.


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2021-01-22 16:05:26