Optate per un'implementazione efficace della sicurezza:
ctrlX SAFETY, la soluzione di sicurezza più compatta della sua categoria che assicura i tempi di reazione più brevi. Compatto e modulare, il sistema può essere adattato alle esigenze: dalle funzioni per i movimenti sicuri degli azionamenti elettrici alla gestione completa della sicurezza della macchina. Questa flessibilità può essere apprezzata anche nell'implementazione grafica della programmazione.
Ottenete una soluzione su misura per soddisfare i requisiti di sicurezza della vostra applicazione, con il massimo livello di flessibilità e sicurezza. Il sistema eredita l'apertura e il livello di integrazione della piattaforma ctrlX AUTOMATION: protocolli aperti, connettività sicura a tutti i livelli e selezione rapida e versatile delle funzioni di sicurezza.
ctrlX SAFETY si evolve in base alle vostre esigenze. La soluzione si basa su due componenti che possono essere utilizzati indipendentemente o in combinazione. Quest'ultima alternativa è la soluzione di sicurezza più veloce e compatta sul mercato.
Grazie ai tempi di reazione più brevi, ctrlX SAFETY consente di implementare la sicurezza in spazi ristretti. Risparmiate tempo con la programmazione grafica intuitiva disponibile nella suite di software ctrlX WORKS. Per semplificare ulteriormente la progettazione di applicazioni avanzate vengono forniti moduli funzionali pronti all'uso. ctrlX SAFETY è dotato di numerose funzioni di diagnostica e consente una programmazione sicura e libera.
Grazie ai tempi di reazione ultra-brevi, ctrlX SAFETY può essere integrato nelle macchine anche in spazi ridotti. La tecnologia di sicurezza certificata vi aiuta a sviluppare procedure di certificazione efficaci per le vostre macchine. Una volta progettato il vostro dispositivo di sicurezza, potete implementarlo in diversi concetti di macchina con un adattamento minimo. Poiché ctrlX SAFETY supporta i più comuni protocolli di bus di campo sicuri, potete integrarlo in quasi tutti gli ecosistemi e implementare concetti di sicurezza modulari con comunicazione incrociata. Potete anche integrare il sistema in una topologia di automazione esistente.
Utilizzate librerie e blocchi funzione certificati per una maggiore sicurezza. Si applica il livello di sicurezza più elevato (cat. 4, PLe secondo NF EN ISO 13849-1; SIL3 conformemente alla norma EN 62061). Potete optare per la soluzione in tutta tranquillità, grazie alla disponibilità a lungo termine dei componenti e alla manutenzione semplificata