ctrlX IOT - La soluzione IoT integrata nell'automazione
Tra i potenziali di produttività identificati nell'Industria 4.0, il più importante è senza dubbio il networking. Ecco perché ctrlX IOT è incluso come standard in ctrlX AUTOMATION. Integrando le soluzioni IoT nel nucleo dell'hardware, avete possibilità illimitate e potete iniziare immediatamente l'implementazione.
Le finestre di dialogo vi guidano e consentono una configurazione rapida e intuitiva senza programmazione. Gli utenti finali possono inoltre configurare o modificare le connessioni dati con un solo clic. Con oltre 30 opzioni di connessione diretta e standard di comunicazione, ctrlX IOT offre la massima flessibilità per collegare diversi dispositivi e integrarli perfettamente in sistemi esistenti o futuri.
Un firewall e un accesso VPN controllano continuamente tutti gli accessi per mantenere la disponibilità della macchina. La conformità alla norma IEC 62443 sulla sicurezza informatica garantisce la protezione da virus e Trojan. La soluzione consente inoltre la crittografia dei dati e garantisce servizi remoti sicuri.
Sia online sia offline, i dati della macchina possono essere visualizzati in modo retrospettivo. Si va dai KPI di produzione, alla cronologia dei guasti per la manutenzione ordinaria, fino alle notifiche al responsabile del turno.
L'integrazione di ctrlX IOT con il sistema di applicazioni industriali Nexeed crea una soluzione end-to-end, dai sensori agli strumenti nel cloud. In particolare, Nexeed consente il tracciamento centralizzato delle macchine, che può essere esteso a una rete globale di strutture.
Vantaggi
Aumento dell'efficienza del sistema grazie allo scambio di dati ad alta velocità con l'IoT
Integrazione completa dei componenti di automazione
Riduzione dei tempi e dei costi dell'ingegneria dei dati
Migliore produttività
Massima capacità produttiva e lunga disponibilità, grazie alla disattivazione degli aggiornamenti automatici durante il processo
Manutenzione facile con l'archiviazione locale dei dati della macchina
Norme di sicurezza IT completamente integrate per il controllo dell'accesso e la manutenzione in remoto
Integrazione perfetta con il manager Bosch Nexeed per le applicazioni industriali
Riduzione del numero di componenti
PC industriale e router VPN in un'unica piattaforma
Riduzione dei costi e delle violazioni della sicurezza grazie al numero limitato di componenti e alla conformità alle norme IT
Macchina compatibile con le soluzioni IoT di Bosch
Meno ingegneria
Flessibilità ottimale per l'integrazione dei dati senza programmazione nei sistemi IT esistenti
Gestione più semplice per i costruttori e gli utenti delle macchine
Comunicazione IT/OT: mai stati così vicini e… connessi
L’information technology (IT) e l’operational technology (OT) sono sempre stati due mondi separati, ma le cose stanno cambiando. Grazie a ctrlX CORE gli utenti possono trasferire i dati dal loro MES direttamente al sistema di controllo della macchina in modo sicuro e flessibile.