Hägglunds Thunder – Un motore protagonista sul palcoscenico, con un’imponente scenografia industriale.

Hägglunds Thunder – Un inizio elettrizzante per un boom duraturo

Hägglunds è il nome che da sempre identifica soluzioni ad alta coppia senza utilizzo di riduttore elettromeccanico, con la potenza applicata direttamente all’albero di trasmissione. Ora le strade per questa flessibilità efficiente si sono moltiplicate. Quando coppia ed elettricità si incontrano, nasce il nuovo Hägglunds Thunder.

Il rumore dei limiti che si infrangono.

Hägglunds Thunder è un motore a coppia sincrona a magnete permanente (PM), ovvero un motore elettrico multipolare in grado di erogare coppia elevata a bassa velocità. Questo lo rende la base per un sistema ad azionamento diretto Hägglunds fully electric.

Se applicato correttamente, Hägglunds Thunder può moltiplicare i punti di forza di un azionamento diretto e incrementare la vostra produttività. Quando le vostre esigenze si uniscono ai suoi vantaggi, l’impatto risuona ovunque.

Il motore Hägglunds Thunder in primo piano.

Una tempesta perfetta di velocità ed efficienza

Hägglunds Thunder introduce nuovi livelli di efficienza e offre risposte puntuali a problemi di applicazione specifici. Offre i vantaggi noti di Hägglunds, ma in modi nuovi, che includono una velocità variabile, fornita attraverso il sistema di controllo di frequenza.

Partendo da una velocità nominale leggermente superiore a 30 giri/min, la gamma di motori arriva a un impressionante 300 giri/min. A qualsiasi velocità superiore a quella nominale, l'efficienza è pressoché costante. Hägglunds Thunder si mantiene costante, conservando tutta la sua potenza.

Il motore Hägglunds Thunder in funzione su un mulino a sfere.

Un’esplosione di potenza sull’albero

Con una coppia nominale fino a 200 kNm, le prestazioni di Hägglunds Thunder possono essere superate solo da altri motori Hägglunds. Tuttavia, la sua coppia elevata si può abbinare con livelli di velocità considerevolmente maggiori. Quando coppia ed elettricità si incontrano sull’albero, la potenza raggiunge livelli senza precedenti: – fino a 4300 kW!

E per quanto possa sembrare esplosiva, la potenza Hägglunds è sempre sicura e protetta. Hägglunds Thunder può resistere a un sovraccarico del 200% per un massimo di 60 secondi.

Due motori Hägglunds Thunder.

Una tranquillità che risuona

Le incredibili dinamiche di funzionamento di Hägglunds Thunder creano un’impressione iniziale straordinaria. Una volta avviato, però, quello che segue è una calma duratura. Con un livello di manutenzione molto ridotto, offre l'affidabilità degna di una soluzione Hägglunds. Un pacchetto di sensori integrato aumenta la sicurezza operativa, consentendo di monitorare costantemente lo stato dell'unità.

Preparatevi per Hägglunds Thunder

Una vasta gamma di motori Hägglunds Thunder consente un dimensionamento ottimale, dai livelli di potenza minimi fino a quelli megawatt. Forniamo ciò di cui avete bisogno per un sistema di azionamento completo a bassa, media o alta tensione, compreso il sistema di controllo a frequenza variabile.

Come sempre, da Hägglunds ottenete una soluzione completa. Contattateci per iniziare a progettare la vostra soluzione

Scoprite di più

Scaricate la brochure del prodotto