Con un design compatto, sistema di controllo completamente elettrico, interfacce aperte, efficienza energetica, funzionamento silenzioso e lunga durata operativa a bassa manutenzione, gli attuatori autonomi di Bosch Rexroth sono progettati per offrire il massimo valore aggiunto lungo tutto il ciclo di vita. Grazie alla loro trasmissione idraulica incapsulata, gli attuatori autonomi sono una alternativa robusta, facile da usare e duratura rispetto agli attuatori elettromeccanici. I limiti precedenti di raffreddamento, densità di potenza e durata di servizio vengono ridefiniti.
Gli attuatori autonomi sono estremamente efficienti: uniscono un motore elettrico, una pompa e un cilindro idraulico ad importanti funzioni di controllo e dispositivi di disattivazione in un sistema compatto ermeticamente sigillato. Grazie alla progettazione elettroidraulica combinata alla moderna tecnologia di controllo e converter, forze e movimenti lineari possono essere controllati con precisione e facilità. Quando non sono richieste forze, il motore rimane inattivo. L’applicazione di carichi e forze è supportata da valvole di esclusione integrate. Il risultato di questo sistema di controllo della potenza on-demand: minimo consumo di elettricità e, in definitiva, ridotte emissioni di CO₂ durante l’intero processo. Per i loro numerosi vantaggi, gli attuatori autonomi costituiscono la soluzione ideale non solo come moderni sostituti dei cilindri idraulici con gruppi centrali, ma anche come duratura alternativa a bassa manutenzione per azionamenti diretti lineari elettromeccanici.
| CytroMotion | CytroForce | Soluzione personalizzata | |
|---|---|---|---|
| Sicurezza | su richiesta | STO, SLS, SBC * | personalizzata |
| Forza | < 275 kN | < 1200 kN | personalizzata |
| Elevata forza Vmax | < 350 mm/sec | < 120 mm/sec | personalizzata |
| Traversa rapida Vmax | < 2 x traversa rapida | < 5 x traversa rapida | personalizzata |
| Controllo | escluso | incluso | personalizzata |
| * STO = Safe torque off, disattivazione coppia in sicurezza |
SLS = Safe Limited Speed, velocità limitata in sicurezza |
SBC = Safe Brake Control, controllo freni in sicurezza |