L'immagine mostra un tablet con una videata di login al centro e l'icona di una mano. Sopra il tablet sono presenti tre icone circolari: un occhio, la sigla "UX" e dei cursori. In basso a sinistra un tasto rosso con la scritta "Express Wizard". Alza il livello dei tuoi robot mobili.

aXessor – l'interfaccia utente grafica per la messa in servizio rapida e semplice di Rexroth ROKIT Locator e Rexroth ROKIT Navigator

Contattaci
L'immagine mostra un tablet con una schermata di login al centro e il simbolo di una mano. Sopra il tablet sono presenti tre icone circolari: un occhio, un'icona con la dicitura “UX” e un'icona con vari cursori. In basso a sinistra si trova un pulsante rosso con la dicitura “Express Wizard”. Alza il livello dei tuoi robot mobili.

L'interfaccia utente aXessor fornisce un accesso centralizzato al ROKIT Locator di Rexroth. Garantisce una messa in funzione rapida e facile del software di localizzazione e consente un'amministrazione semplice ed efficiente della flotta.

Maggiori informazioni sul Localizzatore Rexroth ROKIT
L'immagine mostra un tablet con una schermata di login al centro e il simbolo di una mano. Sopra il tablet sono presenti tre icone circolari: un occhio, un'icona con la dicitura “UX” e un'icona con vari cursori. In basso a sinistra si trova un pulsante rosso con la dicitura “Express Wizard”. Alza il livello dei tuoi robot mobili.

L'interfaccia utente aXessor fornisce un accesso centralizzato al ROKIT Locator di Rexroth. Garantisce una messa in funzione rapida e facile del software di localizzazione e consente un'amministrazione semplice ed efficiente della flotta.

Maggiori informazioni sul Localizzatore Rexroth ROKIT

aXessor – L'interfaccia utente intuitiva per una facile integrazione del software

Come interfaccia grafica utente (GUI) intuitiva, l'aXessor di Bosch Rexroth fornisce accesso centrale al Rexroth ROKIT Locator e al Rexroth ROKIT Navigator. Le potenti soluzioni software per la localizzazione e la navigazione dei robot mobili possono essere controllate e collegate tramite l'interfaccia chiara e centrata sull'utente di aXessor. Non è necessaria una conoscenza specialistica per utilizzare l'aXessor, aumentando così l'efficienza dell'integrazione, della configurazione e dell'operazione.

Massima trasparenza dei tuoi componenti ROKIT

Visualizza la tua intera flotta e mantieni il controllo del sistema con aXessor. L'interfaccia utente grafica consente una facile gestione dei tuoi veicoli a guida automatica (AGV), robot mobili autonomi (AMR) o carrelli elevatori manuali condividendo fasi di lavoro e processi.

Il funzionamento orientato all'utente fa la differenza

Il aXessor offre un genere completamente innovativo di interfaccia utente industriale perché sviluppata dal punto di vista dell'utente. Il moderno approccio di "gamification", combinato al know-how Bosch Rexroth e al feedback degli utenti aXessor, assicura una facile introduzione a tutti i prodotti software ROKIT e al loro stimolante utilizzo.

I tuoi vantaggi

L'immagine mostra un simbolo rettangolare con un occhio al centro, circondato da sei punti collegati all'occhio tramite linee.

TRASPARENZA – CONTROLLO TOTALE

  • Fleet manager: gestione e utilizzo facili e intuitivi della flotta del ROKIT Locator
  • Visualizzazione in tempo reale della tua flotta: visualizzazione di tutti i clienti ROKIT Locator per una panoramica del sistema
  • Event Center: chiaro e rapido accesso a tutte le notifiche e a tutti i processi dei componenti ROKIT

L'immagine mostra un'icona con una mano che con il dito indice tocca il profilo di un avatar utente.

L'UTENTE AL CENTRO – IL SEMPLICE CONCETTO OPERATIVO CHE FA AL CASO TUO

  • Un unico concetto operativo per ROKIT Locator e ROKIT Navigator
  • Funzionamento chiaro e supportato tramite procedure guidate
  • Compatibile con vari sistemi operativi (Linux/Windows)
  • Personalizzabile (modalità luminosa/oscurata; multilingue)
  • Gamification: utilizzo intuitivo, stimolante e interattivo
  • Facilità di messa in servizio e funzionamento, nessuna necessità di competenze specifiche
  • Efficiente gestione centralizzata delle mappe per l'intera flotta del ROKIT Locator

One pager

chiama una prima panoramica del aXessor

Scarica il PDF

ROKIT - News

AGV A-Mate di K.Hartwall in movimento in un padiglione espositivo

K.Hartwall & ROKIT: Dal concetto all'implementazione in tempo record

K.Hartwall riduce drasticamente l'impegno d'integrazione dei suoi AMR A-MATE® utilizzando ROKIT Locator e ROKIT Navigator. L'integrazione fluida con lo standard VDA 5050 e la messa in servizio in appena una settimana stabiliscono nuovi standard di efficienza nei progetti per i clienti.

Magazzino con due carrelli elevatori, uno schermo accanto al volante e il logo di SEP Logistik AG.

Con SEP Logistik AG e ROKIT Locator fino al 30% di efficienza in più

SEP Logistik AG, leader nelle soluzioni innovative per la gestione dei magazzini, amplia il suo sistema di gestione dei carrelli elevatori RELAG con il ROKIT Locator per la localizzazione in tempo reale dell’intera flotta. Questo consente flussi di lavoro senza scansione, una distribuzione ottimale degli ordini e fino al 30% di risparmio sulle risorse del personale.

Grafica di un magazzino dall'interno in blu. L'attenzione si concentra su vari veicoli come carrelli elevatori e robot mobili. Il robot mobile è al centro ed è illuminato.

Costruire robot mobili in modo semplice

Scoprite come la soluzione modulare di componenti di robotica e automazione semplifichi e acceleri lo sviluppo dei vostri robot mobili.

 Grande sito di produzione visto dall'alto e un titolo che dice "Rexroth ROKIT Locator - Software di localizzazione per robot mobili".

ROKIT Locator in uso presso Noblelift

Guardate come viene utilizzato il Rexroth ROKIT Locator nei robot mobili APT, PS10 e RT20 di Noblelift.

Joerg Heckel (direttore di New Business presso Bosch Rexroth) e un moderatore sono di fronte allo stand espositivo ROKIT-ctrlX AUTOMATION e illustrano il ROKIT Motor.

Webcast Robotica – Episodio 4

Scopri perché costruire robot mobili non è mai stato così facile con l’innovativo kit di robotica e automazione di ROKIT e ctrlX AUTOMATION.

Webcast Robotica – Episodio 3

Webcast Robotica – Episodio 3

Scopri le ultime novità sulle caratteristiche del ROKIT Locator, gli ultimi sviluppi del ROKIT Motor e del ROKIT Navigator.

Webcast Robotica – Episodio 2

Webcast Robotica – Episodio 2

Ottieni le ultime notizie sui componenti Rexroth ROKIT

Podcast “Call the Expert” – Episodio 2

Podcast “Call the Expert” – Episodio 2

I nostri esperti presentano il mercato cinese di robotica e intralogistica e il ROKIT Locator

Il nostro ROKIT locator vince l'IFOY AWARD

Il nostro ROKIT locator vince l'IFOY AWARD

Il nostro software di localizzazione laser premiato nella categoria “Software per intralogistica”

Le caselle con i titoli "Call the Expert" e "Podcast" sono visualizzate su una griglia insieme al simbolo della cornetta telefonica.

Podcast “Call the Expert” – Episodio 1

I nostri esperti illustrano il ROKIT Locator e rispondono alle tue domande

Jörg Heckel (Project Director della Robotica per l'intralogistica in Bosch Rexroth) e Christopher Parlitz (Responsabile dello sviluppo, Robotica per intralogistica, presso grow platform GmbH) presentano il Locator

Webcast Robotica – Episodio 1

I nostri esperti presentano il ROKIT Locator

Joerg Heckel (Project Director di “Robotica per intralogistica” di Bosch Rexroth), Thomas Fechner (Vice Presidente Senior di “Product Area New Business” di Bosch Rexroth) e Jackson Zhang (Vice Presidente di Geek+ Europe) firmano l’accordo di cooperazione per il software di localizzazione Locator

Bosch Rexroth e Geek+ uniscono le forze nella robotica

Accordo di partnership per il software di localizzazione fra Bosch Rexroth e la società operante nel settore dello sviluppo di soluzioni robotiche destinate alla logistica

Le immagini mostrano due uomini in conversazione. Uno indossa camicia bianca e pantaloni grigi, l'altro è in abito scuro, camicia bianca e cravatta. Sullo sfondo è visibile un impianto di produzione.

Interessato?

Saremo lieti di rispondere alle tue domande su Rexroth ROKIT e sui singoli componenti ROKIT.

Non esitare a contattarci.