Sistemi di movimento –
Flusso di materiale continuo all'interno della fabbrica
L'automazione e l'ottimizzazione dei processi intralogistici è un fattore chiave per il successo della Fabbrica del futuro. ctrlX FLOW è una gamma di prodotti che offre soluzioni facilmente integrabili, per ottimizzare e rendere altamente efficienti i flussi di materiali e merci.
Sistema di movimento lineare: Veloce. Flessibile. Compatto.
ctrlX FLOW HS è molto più avanzato di altri sistemi di movimento. Questi vantaggi fanno la differenza:
- Massima apertura: integrato al 100% nel toolkit di automazione ctrlX AUTOMATION
- Movimenti e accelerazioni rapidi - con elevata precisione e accuratezza
- Sistema compatto con un product gap di soli 40 mm
- Segmenti e movers modulari
- Funzioni di sicurezza integrate
- Grande interoperabilità con sistemi esterni - comunicazione in EtherCAT
- Basso consumo energetico ed elevata efficienza
- Software di facile utilizzo e supporto, ad esempio per le configurazioni e le modifiche
Contattaci
Desideri contattare Bosch Rexroth o i partner di Bosch Rexroth per ulteriori informazioni su ctrlX AUTOMATION? Trova i contatti giusti per vendite, servizi e formazione.