| Max. Trasporto del carico: |
Fino a3.000 kg |
| Dimensioni pallet: | Standard fino a 2.200 x 3.000 mm |
| Sistema di azionamento: | Completamente elettrico, senza pneumatica, con trasmissione ad albero a manutenzione ridotta autolubrificante |
| Velocità di trasporto: | Fino a 24 m/min |
| Altezza minima di trasporto: | 350 mm |
| Motori disponibili: | 180 W, 250 W e interfaccia per motori di terze parti |
| Design: | Sistema modulare standardizzato con profili in alluminio |
| Componenti speciali: unità di posizionamento (INDEX), | tavole rotanti e unità di svincolo |
BOOST YOUR PRODUCTION con il sistema di trasporto TS 7plus
Per un flusso di materiali preciso ed efficiente di prodotti pesanti e ingombranti, il sistema di trasporto TS 7plus per carichi pesanti stabilisce nuovi standard. Sviluppato specificatamente per il montaggio di batterie e assi elettrici nella mobilità elettrica, risolve le sfide laddove i sistemi tradizionali raggiungono i propri limiti e sarebbero necessarie costose soluzioni personalizzate.
Come sistema di trasporto completamente elettrico e senza pneumatica, trasporta in modo flessibile carichi fino a 3.000 kg attraverso le linee di montaggio. Il sistema modulare standardizzato e l’albero di trasmissione a manutenzione ridotta garantiscono la massima disponibilità dell’impianto e riducono il costo totale di proprietà (TCO).
I vantaggi derivano da velocità di trasporto elevate, configurazione intuitiva con il software MTpro e flessibilità di espansione dei sistemi esistenti. Massimizzate la produttività dei vostri impianti con il trasporto per carichi pesanti efficiente e a prova di futuro del TS 7plus.
Dati tecnici principali