Prestazioni elevate per carichi pesanti: moduli compatti formato 280
Compattezza, forza e precisione:
Il nuovo standard per applicazioni pesanti
Massima resistenza a flessione e torsione
Effettuate il vostro ordine!
Sistemi lineari progettati per applicazioni pesanti: I nuovi moduli compatti formato 280
Il nuovo standard per applicazioni con carichi pesanti fino a 385 kg
I nuovi moduli compatti con trasmissione a vite a ricircolo di sfere (CKK) o a cinghia (CKR) nel formato 280, offrono nuove opportunità per applicazioni con carichi pesanti fino a 385 kg. Tra le applicazioni vi sono l’assemblaggio di macchine utensili con elevata precisione e l’assemblaggio dinamico e ripetibile di moduli batteria ad alte prestazioni. Oltre a offrire un’elevata rigidità contro i momenti di carico longitudinali e torsionali, garantiscono anche grande flessibilità d’impiego: la progettazione di sistemi sia ad asse singolo, sia multiasse e la complessità dei robot lineari è ridotta al minimo, mentre il pacchetto di automazione completo, comprensivo di motore, di centralina ciclo aperto e chiuso e software operativo opzionale, velocizza significativamente la messa in servizio e semplifica l’utilizzo, anche quando è necessario apportare modifiche in tempi brevissimi. Così l’automazione industriale diventa più rapida, agevole ed efficace.
Raddoppio della velocità di ciclo per carichi fino a 770 kg
Novità rivoluzionarie nel campo delle applicazioni pesanti: Unendo due assi in un solo modulo si svelano possibilità finora inimmaginabili. Il nuovo modulo compatto CKR-280, con doppia trasmissione a cinghia, permette il funzionamento indipendente e accurato di due carrelli. Non solo si riducono spazio, costi e tempi di assemblaggio, ma si assicura anche un funzionamento ottimale. Gli assi lineari pronti all’uso si distinguono per la loro rigidità naturale, la maggiore velocità di ciclo e l’eccezionale capacità di carico di fino a 385 kg per carrello (variabile in base alla posizione di montaggio), raggiungendo un totale di 770 kg – un asse, due azionamenti, infinite opportunità.
Informazioni sul prodotto
Vantaggi in breve
Estremamente stabile: garantisce una resistenza eccezionale a flessione e torsione
Preciso: assicura un’elevata ripetibilità
Molto dinamico: maneggia carichi pesanti con accelerazioni massime senza difficoltà
Rapido: progettazione e configurazione rapide grazie a strumenti di progettazione all’avanguardia
Altamente compatibile: disponibile in diverse dimensioni, facilmente scalabile e ideale per sistemi multiasse e cobot
Affidabile: componenti personalizzati forniti da un’unica fonte
Dati tecnici principali
Formato 280
Portata massima:
Versione a singola cinghia con portata fino a 385 kg
Versione a doppia cinghia con portata fino a 770 kg
Corsa massima: 5.500 mm (lunghezze maggiori su richiesta)
Corsa massima: 5 m/s
Accelerazione massima: 5g
Ripetibilità:
CKK ± 0,005 mm
CKR ± 0,05 mm
Doppia trasmissione a cinghia con due carrelli
Varianti di trasmissione: Trasmissione a vite a ricircolo di sfere / trasmissione a cinghia