Cilindri elettromeccanici Cilindri elettromeccanici

Un’alternativa altamente performante ai cilindri pneumatici e idraulici:

  • Igienici, versatili ed efficienti dal punto di vista energetico
  • Robusti e compatti – per applicazioni gravose
  • Lunga durata operativa

CATALOGO PRODOTTI
Un cilindro elettromeccanico con un pacchetto sensori, accanto a un braccio infuocato che termina con un pugno. Cilindro Elettromeccanico EMC-HP (High Power)

  • Serie compatta per applicazioni gravose con pacchetto sensori opzionale
  • Maggiore libertà grazie a un’efficienza energetica ottimizzata, facilità di manutenzione e flessibilità
  • Selezione rapida con l'eTool LinSelect

Catalogo prodotti

Presentazione del prodotto - Cilindri elettromeccanici

I cilindri elettromeccanici Bosch Rexroth offrono una soluzione potente ed efficiente, rappresentando un’alternativa avanzata ai tradizionali cilindri pneumatici e idraulici. Grazie alla moderna tecnologia di comando, garantiscono un controllo preciso della forza, della posizione e della velocità, che possono essere facilmente parametrizzati e adattati in qualsiasi momento alle nuove esigenze applicative.

Ideali per applicazioni industriali che richiedono alte prestazioni e massima efficienza energetica, questi cilindri offrono un’integrazione semplice e affidabile. Inoltre, sono ora disponibili con l’opzione di lubrificazione a vita, riducendo la necessità di manutenzione e ottimizzando la durata operativa.

Gli attuatori elettromeccanici rappresentano un'alternativa altamente performante ai cilindri pneumatici e idraulici. La gamma copre soluzioni che vanno dai piccoli attuatori fino alla serie ad alta potenza EMC-HP, capace di eseguire movimenti lineari con carichi di diverse tonnellate in maniera estremamente efficiente dal punto di vista energetico ed economica. In più, lo Smart Function Kit Pressing consente un’installazione veloce e senza complicazioni.

linselect

LinSelect, il software di selezione e di dimensionamento per la tecnologia lineare

LinSelect semplifica la selezione di moduli a più assi, assi lineari, e attuatori. Compila il form per scaricare il nostro software di selezione e dimensionamento.

Scarica LinSelect

Tabella comparativa dei prodotti

Tabella comparativa dei prodotti

Prodotto Numero di taglie Tipo di azionamento Forze massime Gamma di forze per le applicazioni tipiche Velocità massima Corsa massima Temperature d'esercizio Classe di protezione IP
EMC 7 Viti a sfere Fino a 56 kN 0.4 - 30 kN Fino a 1,6 m/s Fino a 1.500 mm -10°C ... +50°C IP54 Opzionale: IP65
EMC-HP 4 Azionamento vite a rulli planetari Fino a 250 kN 25 - 150 kN Fino a 0,83 m/s Fino a 1.500 mm -10°C ... +70°C
Opzionale: -30°C ... +50°C
IP54

Informazioni utili

Ausilio di progettazione

Informazioni sulla progettazione

Criteri cruciali per una soluzione efficiente in termini di costi:

  • Carichi durante il ciclo di lavoro

  • Dinamica richiesta

  • Ingombri

  • Ambiente di lavoro e metodi di fissaggio

Strumento di selezione e dimensionamento
Strumento di selezione e dimensionamento
Architettura

Architettura

L’azionamento a vite nei cilindri elettromeccanici trasforma la rotazione del motore in movimento lineare. La chiocciola a sfere, collegata allo stelo del cilindro, genera il movimento di uscita o di rientro, in funzione del verso di rotazione del motore. Stelo e chiocciola sono guidati all'interno della camicia del cilindro.

Sistema di azionamento intelligente

Sistema di azionamento intelligente

La meccanica unita ai potenti e flessibili servoazionamenti Rexroth forma un sistema di azionamento intelligente.

I vantaggi:

  • Libera programmabilità e realizzazione di complessi profili di movimento.

  • Libera parametrizzazione di forza, posizione e velocità per l’intera corsa.

Vai ai servoazionamenti Rexroth
Vai ai servoazionamenti Rexroth
Opzioni di montaggio

Opzioni di montaggio

I cilindri elettromeccanici possono essere installati in modo rigido o girevole per realizzare vari movimenti nell’ambiente.

Utilizzate l’ampia gamma di elementi di fissaggio EMC abbinati.

Leggi gli approfondimenti

robot intelligenti

I robot lineari intelligenti portano la produttività ad un livello superiore

I robot lineari intelligenti la movimentazione lineare di Bosch Rexroth sono la soluzione pronta all'uso che può essere facilmente configurata e messa in servizio senza competenze specifiche. Scopri di più.

leggi l'articolo
linselect

Software di progettazione LinSelect: bastano 5 step per selezionare un modulo lineare

Il sizing di prodotto non è mai stato così semplice e veloce grazie all’innovativo software di progettazione per moduli lineari LinSelect messo a disposizione per te gratuitamente. Scopri di più.

leggi l'articolo
Smarti Function Kit

Smart Function Kit: il kit servopresse facile da configurare in soli 10 minuti

Smart Function Kit - Pressing è la servopressa in grado di “auto configurarsi” durante la fase iniziale di commissioning trasferendo tutti i dati della parte meccanica direttamente al drive di comando. Scopri di più.

leggi l'articolo