I cilindri elettromeccanici EMC di Bosch Rexroth offrono una soluzione lubrificata a vita e sono esenti da manutenzione, il che aumenta la produttività e riduce i costi operativi. Con una durata fino a 15.000 km e un'elevata densità di forza fino a 250 kN, sono ideali per applicazioni impegnative in diversi settori industriali. Inoltre, il pacchetto di automazione con attuatori elettromeccanici, che include motore, servoazionamento, cavi e software opzionale, permette una messa in servizio veloce e semplice, rendendo i movimenti automatizzati immediatamente operativi e riducendo significativamente il tempo di commercializzazione. Grazie a facili programmi di calcolo per la progettazione e a opzioni di configurazione complete, permettono una rapida messa in funzione e un'integrazione fluida nei sistemi già esistenti.