Una guida lineare Bosch Rexroth in primo piano, sullo sfondo leggermente sfocato di tre persone sorridenti e circondata da astratti punti luce blu. Guida a sfere su rotaia BSCL Garanzia della qualità Rexroth a prezzi competitivi CATALOGO PRODOTTI

Guide a sfere su rotaia BSCL: garanzia della qualità Rexroth a prezzi competitivi

La guida a sfere su rotaia BSCL (Compact Line) è la guida lineare economica di Bosch Rexroth per prestazioni standard. Si posiziona in modo intelligente tra guide di alta precisione e le più semplici guide ad albero e manicotto, offrendo un’alternativa con un eccellente rapporto prezzo-prestazioni.

BSCL dimostra i suoi punti di forza in una varietà di settori: È ideale per applicazioni semplici ma esigenti nei settori dell'automazione, della lavorazione del legno, dell'elettronica, della produzione, della stampa e per l'utilizzo su assi secondari.

Stiamo continuando a sviluppare la famiglia di prodotti BSCL. Nuove caratteristiche e design rendono il sistema di guide profilate interessante per molte altre applicazioni. Ottenete la qualità Rexroth comprovata al miglior rapporto prezzo/prestazioni per la vostra applicazione.

Informazioni sul prodotto

Vantaggi in breve

  • Versatili: per applicazioni standard con la qualità Rexroth
  • Economiche: ottimo rapporto prezzo/prestazioni
  • Pratiche: taglio a misura semplice e veloce, senza necessità di strumenti specifici
  • Flessibili: rotaie e pattini possono essere combinati tra loro senza necessità di selezione garantendo elevata precisione
  • Disponibili: facilità di configurazione e rapida consegna tramite la rete di vendita mondiale di Bosch Rexroth
  • Durevoli: grazie a un'innovativa tecnologia di lubrificazione e guarnizione efficace

Dati tecnici essenziali

  • Dimensioni: Da 15 a 45
  • Capacità di carico: C50 dyn fino a 99.800 N
  • Velocità massima: 5 m/s
  • Lunghezza max.: 50 m
    • binario unico 4000 mm
    • binario a più sezioni fino a 15 spezzoni giuntati
  • Classi di precisione: N, H e P
  • Classi di precisione: C0, C1 e C2

Applicazioni tipiche

  • Automazione
  • Assi secondari
  • Lavorazione del legno
  • Sistemi robotici
  • Industria elettronica
  • Solare
  • Produzione di batterie
  • Industria della stampa
  • Tecnologia delle materie plastiche