Playlist video Sicurezza ed efficienza superiori grazie all’automazione mobile

Le nostre soluzioni BODAS intelligenti integrano sensori avanzati, sistemi di controllo intelligenti e software potenti per un'automazione senza soluzione di continuità.

Guarda i video ora
Prodotti di automazione mobile

Mobile Automation per macchine off-highway

Il futuro delle macchine mobili è sicuro e autonomo. Bosch Rexroth è il tuo partner ideale per realizzare la tua visione di automazione. Progettiamo e sviluppiamo solide funzioni di guida assistita per veicoli dei settori construction, agricoltura e miniere che aprono la strada a funzioni di guida autonoma al 100%, rendendo il lavoro più sicuro, efficiente e sostenibile.

I tuoi vantaggi

Soluzioni pronte all'uso

Soluzioni pronte all'uso

Non solo software. Forniamo sistemi di assistenza alla guida completamente integrati dove joystick, display, telematica e attuatori lavorano in perfetta armonia per creare valore immediato.

Intuitive dal primo minuto

Intuitive dal primo minuto

Costruiamo interfacce uomo-macchina (HMI) olistiche con un'eccezionale User Experience (UX). Gli operatori apprezzano i nostri display visivi e tattili, che garantiscono un funzionamento semplice e privo di errori.

Migliora la tua brand identity

Migliora la tua brand identity

Ogni produttore di veicoli ha il proprio brand feeling. Le nostre soluzioni aperte e scalabili sono progettate per preservare e migliorare la tua brand experience.

Funzioni di guida assistite e autonome

Pala caricatrice gommata che lavora in un cantiere

Rilevamento della posizione cinematica KPS

Determina la posizione esatta della cinematica della macchina. Misurando i tassi angolari e le accelerazioni, il nostro KPS fornisce i dati fondamentali per funzioni di automazione affidabili.

Piccola pala caricatrice gommata in movimento con benna piena

Stima del carico utile PEL

Stima accurata del carico utile della macchina durante l'intero ciclo di lavoro. Il nostro software PEL è adattabile a vari tipi di macchine, aumentando l'efficienza operativa e prevenendo i sovraccarichi.

Guarda il video
Pala caricatrice gommata che si sposta in retromarcia in un cantiere

Sistema Collision Avoidance (CAS)

Migliora la sicurezza di chi lavora nei cantieri con il nostro sistema flessibile di anticollisione. Combina o scegli tra radar, ultrasuoni e telecamere basate sull'intelligenza artificiale per un rilevamento affidabile di oggetti e persone.

Guarda il video
Escavatore cingolato su un ammasso, mentre muove il materiale

Funzioni di assistenza personalizzabili

Aumenta il comfort e l'efficienza con le nostre funzioni di assistenza intelligente. Offriamo una gamma di soluzioni come Ritorno in posizione, Limitazione di brandeggio e Controllo del movimento parallelo, adattabili alle tue tipologie di macchine.

Guarda i video
Joystick nella cabina di una pala caricatrice gommata che dà un feedback tattile

Automazione intuitiva

Automazione non significa una serie di funzioni, è un'esperienza. I nostri joystick SENSE+ forniscono un feedback ottico e tattile che crea un collegamento intuitivo tra l'operatore e la macchina per un sistema di controllo di qualità superiore.

Guarda il video

Prodotti per Mobile Automation

Controllo del sistema robotico off-highway ORC

Sistema automatico ORC (Occupant Restraint Controller) per macchine off-highway

Una piattaforma di calcolo ad alte prestazioni progettata per l'intelligenza artificiale e la computer vision: l’ORC fornisce la potenza di elaborazione e le funzioni di sicurezza integrate necessarie per le funzioni di automazione avanzata e di assistenza alla guida completamente autonome.

Scheda informativa
Scheda informativa
Sistema a ultrasuoni USS

Sistema a ultrasuoni USS

Oggi puoi prevenire gli incidenti anche in ambienti complessi. USS è una soluzione scalabile che supporta fino a 12 sensori a ultrasuoni per fornire una misurazione accurata della distanza, avvisando gli operatori in caso di possibili collisioni.

Scopri di piú
Scopri di piú
Radar off-highway

Radar off-highway

Il sistema radar OHW è perfettamente adatto per il monitoraggio a corto e a lungo raggio sulle macchine mobili. In combinazione con una IMU, tiene traccia della distanza, della velocità relativa e della direzione fino a 30 oggetti, fornendo dati critici per i sistemi di allarme di collisione.

Scopri di piú
Scopri di piú
Radar off-highway premium

Radar off-highway premium

Questo radar di imaging di alta qualità offre una nuvola di punti 4D densa e affidabile con risoluzione e separabilità degli oggetti all'avanguardia, consentendo le applicazioni di automazione più esigenti.

Scopri di piú
Scopri di piú
Unità di misurazione inerziale IMU MM7.10

Unità di misura inerziale IMU MM7.10

Cattura la dinamica precisa della macchina con l'unità di misura inerziale MM7.10. Questo sensore compatto misura l'accelerazione rotazionale e lineare su tutti e tre gli assi, fornendo dati essenziali per la stabilizzazione e l'automazione.

Scheda informativa
Scheda informativa
Testine per telecamere compatte

Testine per telecamere compatte

Le nostre testine per telecamere sono caratterizzate da un design compatto che offre la massima flessibilità nella progettazione della lettura ambientale per i tuoi sistemi centralizzati di gestione macchine.

Scopri di piú
Scopri di piú
BODAS Connect

Telematica BODAS Connect

Le funzioni di automazione e assistenza alla guida generano dati preziosi. BODAS Connect è la nostra soluzione telematica professionale progettata per soddisfare le esigenze dell'IoT di oggi e per adattarsi alle sfide di domani.

Scopri di piú
Scopri di piú

La tua visione, la nostra esperienza: soluzioni di automazione personalizzate

La nostra documentazione mostra quello che è possibile fare oggi, ma la nostra vera forza sta nello sviluppare le soluzioni di domani. Se hai una nuova sfida di automazione, collaboriamo! Contattaci per discutere la tua applicazione e scopriamo insieme come costruire la soluzione perfetta per te.