Vai al contenuto principale
Home
Prodotti
Soluzioni per macchine operatrici mobili
Azionamenti elettrici Mobile
Portfolio eLION
Portfolio eLION
Portfolio di soluzioni costituito da componenti perfettamente coordinati tra loro
per l’elettrificazione di macchine off-highway.
Annullamento
Accettare
eLION ad alta tensione
Motore eLION
Motori sincroni a magneti permanenti a riluttanza
Varianti modulari e scalabili fino a 230 kW di potenza nominale
Progettato per svariate funzioni dei veicoli off-highway
Facile da integrare con l’utilizzo di interfacce meccaniche standard
Elevata efficienza
Ascolta il podcast Deep Dive 1
Ascolta il podcast Deep Dive 2
SCHEDA INFORMATIVA
SCHEDA INFORMATIVA
Inverter eLION
Robusto design off-highway con comunicazione CAN J1939
Funzioni di sicurezza conformi alle norme ISO 13849 e 25119
3 classi di potenza
Elevate capacità di sovraccarico
Facile da montare con giunti rapidi
Informativa sul trattamento dei dati
SCHEDA INFORMATIVA
SCHEDA INFORMATIVA
Riduttori eLION
Progettati per soluzioni mobili con trasmissione a ingranaggi e ad asse
Compatti e robusti, con efficienza elevata
Progettati per motori elettrici ad alta velocità
Cambio di velocità morbido
Coppia massima di uscita 7.650 Nm (dropbox) e 42.000 Nm (riduttore per la traslazione)
Factsheet
Factsheet
Caricatore di bordo eLION
Progettato per applicazioni pesanti off-highway
Caricatore CA unidirezionale e controllore di ricarica rapida CC integrato
Possibilità di collegamento alla rete monofase (19 kW) e trifase (22 kW)
Funzionamento in parallelo fino a 88 kW
Facilmente integrabile con giunti rapidi
Informativa sul trattamento dei dati
Ascolta il podcast Deep Dive
SCHEDA INFORMATIVA
SCHEDA INFORMATIVA
Convertitore DC/DC eLION
Progettato per applicazioni pesanti off-highway
Conversione da alta a bassa tensione
Convertitore di potenza isolato galvanicamente per 12 e 24 V
Design modulare pronto all’uso
Integrazione flessibile con possibilità di massimo 4 dispositivi paralleli
Informativa sul trattamento dei dati
SCHEDA INFORMATIVA
SCHEDA INFORMATIVA
Cavi eLION
Cavi per bassa e alta tensione
Connettore encoder multicore a 17 poli
Connettore unipolare AT (DC/AC) con codifica colore a serraggio rapido
Resistenti alle sostanze chimiche
Cavi con schermatura EMC
Factsheet
Factsheet
ELION a bassa tensione
Motore a bassa tensione eLION
Motori sincroni a magneti permanenti a riluttanza
Varianti modulari e scalabili fino a 47 kW di potenza nominale
Progettato per svariate funzioni dei veicoli off-highway
Facile da integrare con l’utilizzo di interfacce meccaniche standard
Elevata efficienza
SCHEDA INFORMATIVA
SCHEDA INFORMATIVA
Invertitore a bassa tensione eLION
Robusto design off-highway con comunicazione CAN J1939
Funzioni di sicurezza conformi alle norme ISO 13849
3 classi di potenza
Elevata efficienza
SCHEDA INFORMATIVA
SCHEDA INFORMATIVA
info.electrification@boschrexroth.de
TORNA ALLA PANORAMICA