Un pedale idraulico è un dispositivo di controllo pilota che regola direttamente un circuito idraulico, fornendo agli operatori una sensazione di controllo immediata e diretta, perfetta per macchine da costruzione e per la movimentazione di materiali. Un pedale elettronico invia un segnale digitale preciso (come un CAN bus, PWM o analogico) alla centralina elettronica della macchina. Questa architettura è essenziale per i moderni veicoli off-highway, consentendo curve di risposta flessibili definite dal software, diagnostica avanzata e integrazione diretta con sistemi intelligenti come ADAS.
Dai pedali idraulici robusti a quelli elettronici ad alta precisione, il portafoglio Bosch Rexroth definisce nuovi standard in termini di sicurezza e prestazioni. Progettati come dispositivi di controllo pilota idraulici o elettronici, disponibili in versione a pedale singolo o doppio, offrono massima affidabilità e resistenza, assicurando un controllo preciso delle funzioni di guida, frenata e lavoro anche negli ambienti off-highway più impegnativi.
Scegliete i nostri pedali idraulici per una trasmissione della forza diretta e sicura, oppure optate per i pedali elettronici innovativi, con segnali configurabili, conformità agli standard di sicurezza funzionale e precisione costante – supportati da BODAS. Indipendentemente dalle necessità della vostra macchina, forniamo l’interfaccia perfetta per garantire un’esperienza operatore sicura e ottimale.
Domande frequenti
Qui trovate le risposte alle vostre domande più frequenti.
Qual è la differenza tra un pedale idraulico e uno elettronico?
Quando ho bisogno di un pedale PLc o PLd?
È necessario un pedale con sicurezza funzionale per qualsiasi funzione macchina critica, in cui un guasto di un componente potrebbe provocare danni. Ciò è obbligatorio per applicazioni quali le trasmissioni di traslazione e i sistemi di frenatura primaria conformemente alle norme di sicurezza globali, quali la norma ISO 13849. I nostri pedali elettronici sono disponibili con sistemi di sensori ridondanti per ottenere prestazioni fino al livello d (PLd), assicurando che la macchina soddisfi rigorose norme di sicurezza in qualsiasi regione operativa, dall'Europa al Nord America.
I pedali Rexroth sono adatti per gli ambienti difficili off-highway?
I pedali Bosch Rexroth sono progettati per durare anche negli ambienti off-highway più difficili, dai cantieri fangosi ai campi agricoli polverosi. Dotati di robuste scocche metalliche e sigillature con elevati gradi di protezione IP (ad esempio, IP67), sono sottoposti a test rigorosi contro acqua, sostanze chimiche, vibrazioni e temperature estreme. Questa robustezza comprovata garantisce prestazioni affidabili e il massimo tempo di attività della macchina, indipendentemente dal clima o dalla posizione.
Quali opzioni di montaggio sono disponibili (ad esempio, a pavimento, sospeso)?
Per garantire l'integrazione perfetta nei diversi design di cabina presenti sul mercato globale delle macchine mobili, i nostri pedali sono offerti principalmente in una configurazione versatile montata a pavimento. Molti modelli possono essere configurati con o senza una piastra di base, offrendo così ai progettisti la flessibilità necessaria. Per esigenze specifiche, come i pedali sospesi, consigliamo di consultare i nostri esperti applicativi regionali.
Dove è possibile reperire documentazione tecnica, schede tecniche e modelli CAD?
Potete accedere a schede tecniche dettagliate, manuali d'installazione e ulteriori informazioni sui prodotti nelle rispettive pagine dei prodotti (modelli CAD 2D/3D disponibili su richiesta). Per tutta la documentazione tecnica pubblica, visitate il centro download Rexroth.