Italy

Seleziona la tua posizione

Italy
 

Accoppiature perfette a base d’acqua

Automation solution for laminating and coating machines
Marginal Column
Content

Novembre 2016

 

Per la loro nuova accoppiatrice, gli specialisti spagnoli in stampa e converting di Comexi adottano una soluzione di automazione Rexroth, risparmiando tempo e materiale.

Flessibilità, tempi di consegna sempre più brevi, confezioni personalizzate e su misura: in quanto fornitore leader di soluzioni di fi nishing, la ditta Comexi, con sede nella cittadina spagnola di Riudellots de la Selva, conosce bene tali requisiti, tipici del settore Packaging. Con la Comexi L20000, l’azienda ha ora sviluppato un’accoppiatrice compatta per processi a base d’acqua di laminatura e rivestimento che opera il 60% più rapidamente rispetto alle soluzioni paragonabili. Ad esempio, la L20000 consente di realizzare un intero ordine, pronto per la spedizione, in meno di ventiquattr’ore. Tutto ciò, da un lato, grazie ai collanti a presa rapida a base d’acqua ed alla concezione della L20000, ideale per rapidi cambi ordini; dall’altro, grazie alla soluzione di automazione completa Rexroth.

Per il controllo della macchina, Comexi adotta l’unità IndraMotion MLC che consente all’operatore, grazie alla soluzione HMI Multi-Touch, di commutare con grande facilità fra la funzione di laminatura e quella di rivestimento. Per ciascun turno è quindi possibile eseguire più ordini rispetto al passato, grazie anche ai servocomandi IndraDrive: grazie ai servomotori MSK e alla tecnologia SafeMotion integrata, i tempi di fermo macchina si riducono al minimo. La Comexi L20000 esegue inoltre il converting dei materiali utilizzati in modo estremamente efficiente, affi dabile e a qualità costante. Perfi no alla massima velocità, pari a 150 metri al minuto, la soluzione di automazione consente un trasporto delle piste estremamente preciso ed un esatto controllo del tensionamento. Tutto ciò ha effetti molto positivi, soprattutto con tempi di ciclo brevi, in cui ogni metro conta. Albert Chicote, Responsabile Comexi per l’ambito Accoppiature, è molto soddisfatto dei vantaggi: “La soluzione di automazione Rexroth consente un’integrazione ed una messa in servizio molto rapide. Oltre alle numerose funzioni e all’interattività, i nostri Clienti apprezzano particolarmente questo pregio, che rende la L20000 molto semplice da impiegare”