Italy

Seleziona la tua posizione

Italy
 
Marginal Column

Per un’agricoltura efficiente

Content

Luglio 2017

 

Nei trattori Massey Ferguson, la regolazione elettronica per gruppi di sollevamento e sistemi Load Sensing garantiscono maggiore produttività e minore consumo energetico.

Quale agricoltore non vorrebbe migliorare la produttività e, nel contempo, ridurre i consumi delle macchine operatrici agricole? Esattamente questo ha saputo fare Massey Ferguson, uno dei costruttori di trattori leader in America Latina, con la sua serie MF 6700 R. Massey Ferguson adotta una regolazione a tre punti per gruppi di sollevamento (EHR) e la tecnologia Load Sensing Rexroth per migliorare l’efficienza dei propri mezzi agricoli.

Increased productivity for tractors with Electronic hitch control (EHC) Magnifier
 

Un’unità di controllo più precisa

Con questa tecnologia, la portata d’olio per i cilindri sul retro del trattore viene gestita elettronicamente. Tali cilindri sono preposti al sollevamento di attrezzi quali vomeri, livellatrici e irrigatori. “Di norma, nei trattori di questa gamma di potenza, per il gruppo di sollevamento si utilizzano sistemi meccanici”, ci spiega Tiago Gruske, Sales Engineer di Bosch Rexroth Brasile. “Rispetto ai sistemi elettronici, tale sistema reagisce più prontamente, a vantaggio della produttività; inoltre, la profondità dei solchi e le prestazioni degli attrezzi si possono gestire in modo più preciso”. E grazie alla tecnologia Load Sensing, i trattori di questa serie consentono ulteriori risparmi: con questo sistema, infatti, l’attuatore idraulico invia alla pompa un segnale, ogniqualvolta occorra azionare i cilindri o i motori. La pompa, quindi, si avvia soltanto in questi casi, assicurando la necessaria portata d’olio. Non appena il fabbisogno è coperto, l’attuatore invia un nuovo segnale, riportando l’attività della pompa praticamente a zero. “Il consumo energetico è quindi inferiore rispetto ad una pompa convenzionale, la cui cilindrata resta sempre fissa”, aggiunge Gruske. In questa serie di trattori, la maggior parte dei componenti sono realizzati da Bosch Rexroth: Massey Ferguson ha quindi potuto contare su un solido know-how per tale ambito applicativo.