Italy

Seleziona la tua posizione

Italy
 

Soluzioni per la Connected Industry

Content

Bosch Rexroth ha creato molte soluzioni intelligenti per l'Industry 4.0. Ecco alcuni esempi:

 

Open Core Engineering

L'Open Core Engineering (OCE) rivoluziona l'ingegneria del software. L'interfaccia Open Core consente ai produttori di macchine per la prima volta di accedere al cuore dei loro sistemi di controllo per configurare e modificare variabili come il movimento e le funzioni PLC.

IndraMotion MLC

Un controller di settore aperto e integrato per il controllo delle macchine e guida al movimento. E' dotato di base Ethernet- fieldbus (sercos, Ethernet IP, Profinet) e comunicazione IP, insieme a un server integrato OPC-UA per la comunicazione M2M.

 
 

IndraDrive Mi

IndraDrive Mi integra l'elettronica e il motore in una singola unità. Questo elimina la necessità delle unità mobili elettriche e riduce il cablaggio necessario per collegare i singoli componenti fino al 90 % .

RFID ID 200

Le antenne sono integrate in un sistema di controllo superiore attraverso i modelli di comunicazione con Ethernet o interfacce PROFIDIBUS DP.

 
 

IAC

IAC - Multi - Ethernet è una piattaforma regolatrice OBE per azionamenti idraulici. È dotata di un regolatore di cambio idraulico a cascata per ottimizzare l'ingegneria di controllo idraulica.

HMC

Il nuovo controller del movimento HMC è una unità di controllo digitale integrata con un controller assi e funzionalità IEC61131-3-PLC

 
 

Avvitatore Nexo

  • Nexo avvitatore cordless WiFi
  • Ipad compatibile
  • Connesione Cloud
  • Interfacce Open
  • Trasferimento dati senza Wireless
  • Display grafico integrato

EasyHandling

  • Interfacce Open Core
  • InderaMotion MLC
  • IndraDrive Cs
  • Veloce networking
  • Dispositivi compatibili e intelligenti
  • WLAN router

 
 

Contributo

Scopri come Bosch Rexroth contribuisce all'Industry 4.0

Le migliori applicazioni

Scopri la più grande flessibilità ed efficienza da oggi possibile grazie a Bosch Rexroth e Industry 4.0

Documenti

Scarica le nostre presentazioni e cataloghi prodotto sulla Connected Industry

News

Ricevi le ultime notizie e gli approfondimenti su Bosch Rexroth e l'industria in generale