Italy

Seleziona la tua posizione

Italy
 

Efficienza energetica

Aumentare la produttività e ridurre i costi – Bosch Rexroth rende l'efficienza energetica un vantaggio competitivo

  • Ridurre sistematicamente il consumo energetico mantenendo la stessa produttività
  • Nuove soluzioni e ottimizzazione degli impianti esistenti
  • Raggruppamento del potenziale di risparmio energetico per tutti i tipi di macchina

 
 

Tra le maggiori sfide dell'ingegneria meccanica rientra l'aumento dell'efficienza energetica. Le normative come TIER 4 final e i crescenti prezzi dell'energia preoccupano il settore. Inoltre, molte aziende vogliono ridurre la loro impronta di CO2.

Per rendere le loro macchine e i loro impianti il più efficienti possibile dal punto di vista energetico, deve essere preso in considerazione di volta in volta l'intero sistema. Normalmente non basta ottimizzare solo i singoli componenti. Perciò Bosch Rexroth, in qualità di fornitore di tecnologie complete per gli azionamenti e i comandi, ha sviluppato la sistematica Rexroth for Energy Efficiency (4EE).

Rexroth 4EE sfrutta quattro leve: Energy System Design include la sistematica valutazione generale, progettazione, simulazione e consulenza. Efficient Components sono componenti e sistemi con un'efficacia ottimizzata. Per l'Energy Recovery annoveriamo soluzioni come il sistema di frenatura idrostatica rigenerativa (HRB), che recupera e conserva l'energia in eccedenza. Concentriamo il consumo d'energia su richiesta sotto Energy on Demand.

Con 4EE è possibile ridurre considerevolmente il fabbisogno d'energia – mantenendo almeno la produttività consueta. Un esempio: gli azionamenti di macchine complesse non sono quasi mai utilizzati tutti allo stesso tempo. Quando questi rimangono permanentemente a disposizione, necessitano di energia inutile. I comandi e i regolatori di Bosch Rexroth mettono le macchine e gli impianti momentaneamente non necessari nella modalità di risparmio Stand-by. Il risultato: maggior efficienza energetica, riduzione delle emissioni di CO2 e dei costi energetici.

Durante il funzionamento a carico parziale o nelle pause, il motore trifase della pompa Sytronix, ad esempio, riduce le velocità fino allo zero. Ciò riduce non solo il fabbisogno energetico, ma anche la produzione di calore. In questo modo, nella maggior parte dei casi potrete rinunciare completamente al raffreddamento.

Consulenza per l'efficienza energetica con proposte d'uso concrete

Bosch Rexroth offre inoltre alle vostre aziende una consulenza per l'efficienza energetica. Tale consulenza potrà essere utile alle vostre aziende non solo durante l'ottimizzazione di un impianto esistente ma anche durante lo sviluppo di un nuovo impianto. Nell'analisi sono presi in considerazione sistematica-mente il potenziale di risparmio energetico di tutte le tecnologie di azionamento e di comando per tutti i sistemi di automazione e tutti i tipi di macchina per tutta la durata utile. In seguito riceverete delle proposte concrete, basandosi sulla sistematica 4EE. In questo modo è possibile aumentare, grazie alla configurazione ottimale, la potenza delle vostre macchine e degli impianti, riducendo i costi e garantendo la vostra competitività.

Inoltre, con 4EE Bosch Rexroth ridurrà, entro il 2020, l'emissione di CO2dei propri stabilimenti del 20 percento. Le relative esperienze confluiscono inoltre nella consulenza per l'energia energetica per l'ingegneria meccanica e gli utenti finali.