Il settore automotive comprende una variegata gamma di aziende le cui attività coinvolgono la produzione di veicoli a motore, componenti quali motori e carrozzerie, sviluppo, progettazione e tanto di più.
Il settore si è trovato a dover affrontare numerose sfide di recente. I produttori hanno dovuto adattarsi a continui cambiamenti nel comportamento dei consumatori e nel panorama tecnologico globale. Questo, unitamente ai mutevoli trend della tecnologia e all’aumentata esigenza di sostenibilità, rende necessario disporre di contatti qualificati in loco, consulenza ottimale con uno sguardo attento all’intero sistema e soluzioni inter-tecnologiche con interfacce perfettamente coordinate.
Possiamo aiutarti ad adattare la tua azienda per affrontare la sfida del cambiamento riducendo consumo energetico ed emissioni e aumentando nel contempo la tua produttività.
WE MOVE.
Impianto di pressatura
Bosch Rexroth semplifica le applicazioni di pressatura con un’ampia serie di componenti perfettamente coordinati e soluzioni di sistema che consentono di potenziare la nostra tecnologia di azionamento e controllo per la rapida conversione delle tue macchine, assicurando nel contempo la precisione di ripetizione. Grazie al layout intuitivo delle applicazioni, la necessità di training è minima. Con ottimi risvolti sulla produttività.
Laboratorio di carrozzeria
Dall’assemblaggio della parte inferiore, frontale e delle pareti laterali all’automazione del tettuccio, al montaggio degli sportelli, all’assemblaggio del veicolo e alla lucidatura finale: La produzione delle carrozzerie deve rispondere a standard particolarmente elevati in termini di automazione. Le apparecchiature di saldatura automatizzate, ad esempio, devono essere in grado di gestire con sicurezza e rapidità numerose diverse combinazioni di materiali assicurando perfetti risultati di saldatura che vadano di pari passo con i maggiori requisiti di sicurezza implementati dai sistemi di serraggio.
Impianto di verniciatura
Una finitura extra-lucida applicata con facilità e senza sprechi. Questa è la sfida che l’impianto di verniciatura vuole vincere. Durante il processo di verniciatura, estrema precisione e un preciso dosaggio di prodotto sono essenziali quando si parla di volume di verniciatura, rapporto di miscelazione (aria-vernice) e movimento (sequenze di movimento accuratamente eseguite). Il minore spreco derivante da un ridotto consumo di vernice agevola e accelera le operazioni di pulizia fra le fasi di lavoro.
Lavorazione della catena cinematica
La scalabilità dei nostri componenti standard e delle nostre soluzioni di sistema aperte migliora la flessibilità in fase di pianificazione della produzione e adegua l’output all’attuale richiesta. Grazie alle interfacce aperte e al “look and feel” standard, i nostri sistemi sono anche facilmente sostituibili agevolando così l’applicazione globale di macchine senza aumentare l’impegno. Con ottimi risvolti sulla produttività.
Assemblaggio dell’unità cinematica
I processi di assemblaggio dell’unità cinematica devono mantenere il nuovo livello di flessibilità realizzando un ambiente altamente produttivo e flessibile per il montaggio di un’ampia serie di varianti. Per questo sono necessarie linee di montaggio personalizzate. Bosch Rexroth offre uno sportello unico per l’intera gamma di tecnologie di azionamento e controllo. Analogamente, i nostri concetti di azionamento e controllo end-to-end aiutano a gestire attività complesse in maniera flessibile. Massima flessibilità e componenti accuratamente coordinati massimizzano la tua produttività.
Assemblaggio finale
Bosch Rexroth semplifica le operazioni di assemblaggio finale grazie alla sua diversificata gamma di componenti e soluzioni di sistema per tutte le tecnologie di azionamento e controllo. Il nostro sistema di serraggio garantisce affidabilità e sicurezza dei raccordi filettati. Le nostre soluzioni PLC modulari integrate a interfacce aperte consentono la facile conversione in nuovi processi e flussi di processo. Con conseguenti ottimi risvolti sulla produttività.
YOU WIN.
Know-how del settore
Forte della pluriennale esperienza maturata nel settore, Bosch Rexroth è in grado di adattare perfettamente i prodotti per soddisfare le mutevoli richieste del mercato. Collaboriamo inoltre con i nostri clienti per dar vita a nuove soluzioni. Ne è un esempio la nostra gamma di prodotti appositamente sviluppati per il settore automobilistico. I nostri sistemi di saldatura a resistenza integrano un mix ideale di materiali per migliorare sicurezza ed efficienza energetica.
Maggiore efficienza energetica
Riduciamo il consumo energetico degli utenti con prodotti quali Sytronix e MTX ega o il nostro sistema 4EE, che considera il sistema dell’utente da una prospettiva globale. L’approccio 4EE contribuisce a individuare e potenziare tutte le aree in cui è possibile ottenere significativi risparmi energetici mantenendo o addirittura migliorando l’attuale produttività. Alla base di tutto ciò c’è il vasto know-how tecnologico e settoriale che Bosch Rexroth è in grado di offrire.
Presenza globale
Bosch Rexroth è partner globale: ciò significa che puoi trovarci ovunque il settore automobilistico internazionale abbia bisogno di noi. Proprio per questo, la nostra offerta di servizi include contatti qualificati e ottima consulenza in loco con analisi di tutte le fasi di processo.
CASI DI STUDIO
Connessioni robuste con i sistemi di serraggio e saldatura Rexroth.
Circa 850 modelli dell’A3 escono ogni giorno dall’impianto Audi di Ingolstadt. Ciò è reso possibile grazie all’utilizzo di un sistema di produzione su base robot scelto da Audi per il telaio ultraleggero del modello A3. I sistemi basati su robot forniscono un livello di qualità superiore, alta disponibilità di sistema e generale affidabilità. Questo è il motivo per cui Audi si è affidata a Rexroth per la strumentazione finale. La centralina di saldatura PS6000 garantisce connessioni affidabili e il sistema di serraggio 350 consente la sostituzione completamente automatica degli avvitatori.
{{{tab-navigation-header}}}
Portfolio di assistenza Bosch Rexroth
Bosch Rexroth offre una vasta gamma di soluzioni e servizi di assistenza progettate per migliorare la produttività e ridurre i tempi di inattività. Da ricambi e riparazioni a supporto di assistenza sul campo , retrofit, e soluzioni di assistenza digitale, forniamo l'assistenza necessaria per mantenere la continuità produttiva dei clienti.