1. Home
  2. Settori
  3. Edilizia e infrastrutture
Edilizia e infrastrutture Edilizia e infrastrutture

SPIANARE LA STRADA. CON EFFICIENZA.

Il termine “edilizia” copre i processi coinvolti nella realizzazione di edifici, infrastrutture e impianti industriali, incluse le attività ad essi correlate per il loro intero ciclo di vita. Tale significato comprende anche lavori di riparazione e manutenzione, interventi di espansione, estensione ed ampliamento di proprietà, nonché i relativi lavori di messa fuori servizio, smantellamento e demolizione.

Il settore dell’edilizia e delle infrastrutture deve affrontare aumenti dei costi dell’energia e sottostare a severi standard sulle emissioni. Un'ottima efficienza è fondamentale oltre ad alti livelli di prestazione e precisione.

È possibile aumentare l’efficienza riducendo le emissioni grazie alle nostre soluzioni su misura per le tue sfide specifiche.

WE MOVE.

Pale gommate e dumper

Pale gommate e dumper

Le ampie dimensioni del dumper danno chiaramente l’idea dell’altissima produttività che può raggiungere al lavoro in cave di ghiaia, miniere di carbone o miniere sotterranee. Una pala gommata con benna fino a 40 m³ di volume sposta senza problemi le montagne. La tecnologia idrostatica CVT è disponibile in diverse versioni: ad esempio la trasmissione idromeccanica a cilindrata variabile HVT fornisce alla pala gommata la potenza dinamica necessaria per accelerare e decelerare su terreni accidentati. Tutti questi vantaggi sono assicurati al punto di esercizio ottimale del motore diesel.

Betoniere

Betoniere

Le betoniere forniscono il materiale principale del cantiere in modo affidabile e tempestivo. Per assicurare che il carico di calcestruzzo sia perfettamente miscelato e pronto all’uso, senza dimenticare il contenimento delle emissioni sonore, il funzionamento del miscelatore a tamburo avviene grazie a soluzioni software intelligenti e componenti affidabili prodotti da Bosch Rexroth. La spinta fornita da Bosch Rexroth va più veloce, più in alto e più lontano.

Edilizia stradale

Edilizia stradale

I rulli compressori utilizzano il proprio peso, unito al movimento, per spianare la superficie. Il circuito chiuso per la trazione e l’azionamento per la funzione di vibrazioni trasforma l’energia cinetica dell’albero motore in modo efficiente. Il design compatto delle pompe Rexroth A4VG/32 e A10VG/10 lascia più spazio per i componenti dedicati al post-trattamento dei gas di scarico. Asfaltatrici e frese stradali spianano la strada per le nostre moderne infrastrutture. Bosch Rexroth fornisce soluzioni elettroidrauliche ottimali per gli azionamenti idraulici. Insieme ai riduttori Rexroth, tali soluzioni trasformano ogni macchina da lavoro in un insieme di tecnologia e forza dall’incedere preciso e costante.

Bulldozer

Bulldozer

I dozer, o bulldozer, spianano ogni ostacolo con estrema sensibilità e intelligenza. Oltre all’operatore della macchina, anche gli azionamenti Rexroth svolgono un ruolo importante. Ad esempio, la pompa compatta a pressione elevata A24VG è perfetta per gli azionamenti a doppio circuito in un circuito chiuso. Trattandosi di una doppia pompa, fornisce olio ai motori idraulici in maniera efficiente, dando vita alla macchina e rendendola allo stesso tempo estremamente agile!

Terne articolate

Terne articolate

Le efficienti soluzioni di gestione della potenza che utilizzano i componenti Rexroth (valvole SX14, A10V e joystick TH) forniscono potenza, velocità e facilità di comando. Tutto è perfettamente sotto controllo per ottenere il massimo risultato con il minimo consumo di carburante.

Minipale gommate

Minipale gommate

Le minipale gommate possono muoversi in spazi molto stretti grazie alla loro eccezionale agilità e al loro peso ridotto. Nei cantieri, nell'orticoltura o nella gestione di aree verdi, le minipale gommate si dimostrano all'altezza delle aspettative e sono in grado di controllare elettroidraulicamente numerosi attrezzi in maniera ottimale e precisa. Una macchina da costruzione compatta deve disporre di azionamenti efficienti dal punto di vista del risparmio energetico e dello spazio.

Movimentatori telescopici

Movimentatori telescopici

Il movimentatore telescopico può svolgere le funzioni di un carrello elevatore, una pala gommata, una gru mobile o una piattaforma di lavoro. L'operatore può utilizzarlo per posare un tetto o sistemare i pallet in magazzino con la stessa affidabilità.

Gli specifici impianti per trazione Rexroth costituiti da A4VG ed A6V assicurano fluidità di movimento ed una trasmissione continua di potenza al telehandler. Il controllo dell'implement e della trazione è ottimizzato per un'elevata capacità di movimentazione ed efficienza nei consumi.

Veicoli commerciali e stradali

Veicoli commerciali e stradali

I veicoli multifunzione operano in maniera efficiente e con ridotte emissioni sonore. Le numerose modalità di funzionamento dell’impianto idraulico consentono la regolazione ottimale di movimenti lenti e trazione integrale. Sia che si tratti di un autocarro con cassone ribaltabile, una gru mobile o un sollevatore a forca, le pompe a pistoni assiali a cilindrata variabile Rexroth A18VO forniscono la potenza necessaria per tutti i tipi di superstrutture e consentono rapide operazioni di trasbordo. Una buona logistica fa fare buoni affari.

YOU WIN.

Emissioni ridotte

Emissioni ridotte

Bosch Rexroth fornisce risposte specifiche alle normative in materia di emissioni quali US TIER 4 final ed Euro Stage IV, riduzione del consumo di combustibile e dinamica di sistema ottimizzata con DHC.

Massime prestazioni

Massime prestazioni

Sfrutta la potenza dinamica necessaria per accelerare e decelerare su terreni accidentati. Tutti questi vantaggi sono assicurati al livello ottimale di gestione della potenza. Tutto è perfettamente sotto controllo per ottenere il massimo risultato con il minimo consumo di carburante.

Partnership

Partnership

I nostri clienti in tutto il mondo si aspettano soluzioni sviluppate su misura per le loro esigenze. Il network globale di cui disponiamo ci consente di sviluppare e produrre soluzioni precise sempre a stretto contatto con i produttori e le loro specifiche sfide.

Portfolio di assistenza Bosch Rexroth

Bosch Rexroth offre una vasta gamma di soluzioni e servizi di assistenza progettate per migliorare la produttività e ridurre i tempi di inattività. Da ricambi e riparazioni a supporto di assistenza sul campo , retrofit, e soluzioni di assistenza digitale, forniamo l'assistenza necessaria per mantenere la continuità produttiva dei clienti.

Esplora il nostro portfolio di assistenza